Valikko Haku

Nippuside 295.0 mm 3.5 mm 82.0 mm PA Väritön

This Elematic 2-Lock™ cable tie is made of natural polyamide 6/6 with 316 stainless steel teeth. The fastener can perform under operating temperature range of - 40 °C to + 85 °C, and has installation temperature range of - 40 °C to + 60 °C with flammability rating UL94 V2. The Cable tie has a maximum bundle diameter of 82 mm.
Essentra tuotenumero:

10207680

Valmistajan tuotenumero:

1334549

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,4201 €
1000 - 9999 0,2321 €
10000 + 0,1495 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

42,01 €

100 x 0,4201 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pinnoite Pinnoittamaton
Väri Väritön
Kannan tyyppi Kaksinkertainen teräshammaskanta
Hammasmateriaali Ruostumaton teräs
Kaapelinipun maksimihalkaisija 82.0 mm
Kokonaispituus 295.0 mm
Kokonaisleveys 3.5 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyppi Cable Tie
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä