Valikko Haku

Nippusidetyökalut

Varastossa

Nippusidetyökalut ovat nopea ja helppo tapa asentaa nippusiteitä. Kahvat puristetaan yhteen, jolloin side kietoutuu yhteen ja vetää siteen kireälle, tuottaen tiukan kiinnityksen johtojen tms. ympärille.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopivan nippusiteen vähimmäisleveys Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys Osta
145,1828 € - 145,1828 € 2 Varastossa
7.6 mm
8.9 mm
111,2849 € - 111,2849 € Kysy toimitusaikaa täältä
10281697 42,4295 € - 49,1796 € Kysy toimitusaikaa täältä
70,7117 € - 83,5684 € 2 Varastossa
Nippusiteen kiristystyökalu 7.6 mm 8.9 mm Punainen;musta

10322338

Hinta-alue
145,1828 € - 145,1828 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen;musta
  • Käytettäväksi
    Vakio;Nippusiteet vaativiin olosuhteisiin
  • Tullinimike
    3926909790
Nippusiteen kiristystyökalu Ruostumaton teräs Musta

10314449

Hinta-alue
111,2849 € - 111,2849 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Käytettäväksi
    Lukitussiteet ruostumattomasta teräksestä
  • Tullinimike
    8205598000
Nippusiteen kiristystyökalu 2.5 mm 10.0 mm Punainen

10281697

Hinta-alue
49,1796 € - 42,4295 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Käytettäväksi
    Pienoiskoko;keskikoko;vakionippusiteet
  • Tullinimike
    7326909890
Nippusiteen kiristystyökalu 2.5 mm 5.0 mm Vihreä

10281666

Hinta-alue
83,5684 € - 70,7117 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Käytettäväksi
    Pienoiskoko;keskikoko;vakionippusiteet
  • Tullinimike
    3926909790