These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.
It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.
Series Code :SR1825
Sarjanumero: SR1825
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Väri | Silmukan vähimmäisvetolujuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2624 € - 0,3199 € | 17108 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
Väritön
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,2932 € - 0,3241 € | 11364 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3157 € - 0,3367 € | 371228 Varastossa |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,041 € - 0,0659 € | 658000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Väritön
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 10037119 | 0,1459 € - 0,1782 € | 61793 Varastossa |
0.268 in
6.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Väritön
|
50.0 lb
50.0 lb
|
|
| 0,1389 € - 0,1543 € | 1384 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4406 € - 0,4729 € | 2065 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
1.970 in
50 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
Musta
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| 0,1737 € - 0,2317 € | 6500 Varastossa |
0.268 in
6.8 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1726 € - 0,2063 € | 255032 Varastossa |
0.268 in
6.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0912 € - 0,1013 € | 1503 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1169 € - 0,1414 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Väritön
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2455 € - 0,2989 € | 11917 Varastossa |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Väritön
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,174 € - 0,2133 € | 2186 Varastossa |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Väritön
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,5234 € - 0,5599 € | 1979 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
Väritön
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,3774 € - 0,4209 € | 3037 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1866 € - 0,2063 € | 4648 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Musta
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1543 € - 0,1726 € | 7400 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0677 € - 0,0753 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Väritön
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0816 € - 0,0907 € | 5546 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4532 € - 0,5037 € | 300 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Musta
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa