Valikko Haku

Nippuside kiinnikkeellä

Varastossa

These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.

It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black, Yellow, White, Red, Green, Blue
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR1825

Sarjanumero: SR1825

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Väri Silmukan vähimmäisvetolujuus Osta
0,2624 € - 0,3199 € 17108 Varastossa
4.8 mm
31.8 mm
179.4 mm
Väritön
13.0 kg
0,2932 € - 0,3241 € 11364 Varastossa
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,3157 € - 0,3367 € 371228 Varastossa
6.35 mm
44.5 mm
199.1 mm
Väritön
22.0 kg
0,041 € - 0,0659 € 658000 Varastossa
4.8 mm
21.0 mm
109.0 mm
Väritön
8.0 kg
10037119 0,1459 € - 0,1782 € 61793 Varastossa
6.8 mm
23.0 mm
133.0 mm
Väritön
50.0 lb
0,1389 € - 0,1543 € 1384 Varastossa
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,4406 € - 0,4729 € 2065 Varastossa
4.8 mm
50 mm
195.0 mm
Musta
40.0 lb
0,1737 € - 0,2317 € 6500 Varastossa
6.8 mm
4.30 mm
198.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,1726 € - 0,2063 € 255032 Varastossa
6.8 mm
36.0 mm
173.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,0912 € - 0,1013 € 1503 Varastossa
6.0 mm
30.0 mm
132.5 mm
Väritön
22.0 kg
0,1169 € - 0,1414 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
19.1 mm
114.7 mm
Väritön
8.0 kg
0,2455 € - 0,2989 € 11917 Varastossa
6.35 mm
31.8 mm
168.0 mm
Väritön
13.0 kg
0,174 € - 0,2133 € 2186 Varastossa
4.75 mm
19.1 mm
114.7 mm
Väritön
8.0 kg
0,5234 € - 0,5599 € 1979 Varastossa
4.8 mm
31.8 mm
166.7 mm
Väritön
13.0 kg
0,3774 € - 0,4209 € 3037 Varastossa
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,1866 € - 0,2063 € 4648 Varastossa
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Musta
22.0 kg
0,1543 € - 0,1726 € 7400 Varastossa
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,0677 € - 0,0753 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Väritön
8.0 kg
0,0816 € - 0,0907 € 8546 Varastossa
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Musta
8.0 kg
0,4532 € - 0,5037 € 300 Varastossa
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Musta
22.0 kg
  • / 5
Nippuside 14.3 mm 179.4 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10036983

Hinta-alue
0,3199 € - 0,2624 €

Varastotasot
17108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
Nippuside 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10247785

Hinta-alue
0,3241 € - 0,2932 €

Varastotasot
11364 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Screw
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    85.0 mm
Nippuside 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10037140

Hinta-alue
0,3367 € - 0,3157 €

Varastotasot
371228 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.35 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    44.5 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
Nippuside 13.5 mm 109.0 mm 21.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10178287

Hinta-alue
0,0659 € - 0,041 €

Varastotasot
658000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    21.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
Nippuside 17.2 mm 133.0 mm 23.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10037119

Hinta-alue
0,1782 € - 0,1459 €

Varastotasot
61793 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    23.0 mm
Nippuside 203.0 mm 50.0 mm PA Väritön

10253731

Hinta-alue
0,1543 € - 0,1389 €

Varastotasot
1384 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50.0 mm
Nippuside 6.7 mm 195.0 mm 1.970 in Nailon 6/6 Musta

10178317

Hinta-alue
0,4729 € - 0,4406 €

Varastotasot
2065 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    40.0 lb
Nippuside 17.2 mm 198.0 mm 4.30 mm Nailon 6/6 Väritön

10037072

Hinta-alue
0,2317 € - 0,1737 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    4.30 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
Nippuside 17.2 mm 173.0 mm 36.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10037133

Hinta-alue
0,2063 € - 0,1726 €

Varastotasot
255032 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    36.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
Nippuside 132.5 mm 30.0 mm PA Väritön

10253755

Hinta-alue
0,1013 € - 0,0912 €

Varastotasot
1503 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    30.0 mm
Nippuside 14.29 mm 114.7 mm 19.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10036860

Hinta-alue
0,1414 € - 0,1169 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    19.1 mm
Nippuside 14.3 mm 168.0 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10037041

Hinta-alue
0,2989 € - 0,2455 €

Varastotasot
11917 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.35 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    13.0 kg
Nippuside 14.29 mm 114.7 mm 19.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10036853

Hinta-alue
0,2133 € - 0,174 €

Varastotasot
2186 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.75 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    19.1 mm
Nippuside 14.3 mm 166.7 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10037003

Hinta-alue
0,5599 € - 0,5234 €

Varastotasot
1979 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
Nippuside 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10247792

Hinta-alue
0,4209 € - 0,3774 €

Varastotasot
3037 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Screw
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    102.0 mm
Nippuside 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Musta

10247969

Hinta-alue
0,2063 € - 0,1866 €

Varastotasot
4648 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.0 mm
  • Asennustapa
    Screw
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    60.0 mm
Nippuside 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10247778

Hinta-alue
0,1726 € - 0,1543 €

Varastotasot
7400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.0 mm
  • Asennustapa
    Screw
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    60.0 mm
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10247754

Hinta-alue
0,0753 € - 0,0677 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Asennustapa
    Screw
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.0 mm
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6 Musta

10247945

Hinta-alue
0,0907 € - 0,0816 €

Varastotasot
8546 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Asennustapa
    Screw
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.0 mm
Nippuside 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Nailon 6/6 Musta

10247983

Hinta-alue
0,5037 € - 0,4532 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Screw
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    102.0 mm