Valikko Haku

Nippuside kiinnikkeellä

Varastossa

These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.

It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black, Yellow, White, Red, Green, Blue
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR1825

Sarjanumero: SR1825

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Väri Silmukan vähimmäisvetolujuus Osta
0,1169 € - 0,1414 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
19.1 mm
114.7 mm
Väritön
8.0 kg
0,2624 € - 0,3199 € 18108 Varastossa
4.8 mm
31.8 mm
179.4 mm
Väritön
13.0 kg
0,2722 € - 0,3325 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.35 mm
31.8 mm
180.7 mm
Väritön
13.0 kg
0,261 € - 0,3157 € 339957 Varastossa
6.35 mm
31.8 mm
174.3 mm
Väritön
13.0 kg
0,094 € - 0,139 € 965529 Varastossa
6.4 mm
23.0 mm
133.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,3522 € - 0,3929 € 2062 Varastossa
5.4 mm
37.0 mm
152.5 mm
Väritön
13.0 kg
0,5234 € - 0,5599 € 1979 Varastossa
4.8 mm
31.8 mm
166.7 mm
Väritön
13.0 kg
0,2455 € - 0,2989 € 11917 Varastossa
6.35 mm
31.8 mm
168.0 mm
Väritön
13.0 kg
0,3157 € - 0,3367 € 371228 Varastossa
6.35 mm
44.5 mm
199.1 mm
Väritön
22.0 kg
0,041 € - 0,0659 € 658000 Varastossa
4.8 mm
21.0 mm
109.0 mm
Väritön
8.0 kg
0,6034 € - 0,6034 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
31.8 mm
173.0 mm
Väritön
13.0 kg
0,174 € - 0,1922 € 5437 Varastossa
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Väritön
8.0 kg
0,1389 € - 0,1543 € 1884 Varastossa
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Väritön
22.0 kg
10037119 0,1459 € - 0,1782 € 61793 Varastossa
6.8 mm
23.0 mm
133.0 mm
Väritön
50.0 lb
0,3774 € - 0,4209 € 3037 Varastossa
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,2932 € - 0,3241 € 11364 Varastossa
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,1737 € - 0,2317 € 6500 Varastossa
6.8 mm
4.30 mm
198.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,1726 € - 0,2063 € 265032 Varastossa
6.8 mm
36.0 mm
173.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,0912 € - 0,1013 € 1503 Varastossa
6.0 mm
30.0 mm
132.5 mm
Väritön
22.0 kg
0,174 € - 0,2133 € 2186 Varastossa
4.75 mm
19.1 mm
114.7 mm
Väritön
8.0 kg
  • / 5
Nippuside 14.29 mm 114.7 mm 19.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10036860

Hinta-alue
0,1414 € - 0,1169 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    19.1 mm
Nippuside 14.3 mm 179.4 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10036983

Hinta-alue
0,3199 € - 0,2624 €

Varastotasot
18108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
Nippuside 14.3 mm 180.7 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10037027

Hinta-alue
0,3325 € - 0,2722 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.35 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    13.0 kg
Nippuside 14.3 mm 174.3 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10037010

Hinta-alue
0,3157 € - 0,261 €

Varastotasot
339957 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.35 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    13.0 kg
Nippuside 13.5 mm 133.0 mm 23.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10037102

Hinta-alue
0,139 € - 0,094 €

Varastotasot
965529 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    23.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
Nippuside 152.5 mm 37.0 mm PA Väritön

10247921

Hinta-alue
0,3929 € - 0,3522 €

Varastotasot
2062 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.4 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    37.0 mm
Nippuside 14.3 mm 166.7 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10037003

Hinta-alue
0,5599 € - 0,5234 €

Varastotasot
1979 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
Nippuside 14.3 mm 168.0 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10037041

Hinta-alue
0,2989 € - 0,2455 €

Varastotasot
11917 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.35 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    13.0 kg
Nippuside 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10037140

Hinta-alue
0,3367 € - 0,3157 €

Varastotasot
371228 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.35 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    44.5 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
Nippuside 13.5 mm 109.0 mm 21.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10178287

Hinta-alue
0,0659 € - 0,041 €

Varastotasot
658000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    21.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
Nippuside 14.3 mm 173.0 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10036976

Hinta-alue
0,6034 € - 0,6034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
Nippuside 202.0 mm 50.0 mm PA Väritön

10253762

Hinta-alue
0,1922 € - 0,174 €

Varastotasot
5437 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50.0 mm
Nippuside 203.0 mm 50.0 mm PA Väritön

10253731

Hinta-alue
0,1543 € - 0,1389 €

Varastotasot
1884 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50.0 mm
Nippuside 17.2 mm 133.0 mm 23.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10037119

Hinta-alue
0,1782 € - 0,1459 €

Varastotasot
61793 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    23.0 mm
Nippuside 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10247792

Hinta-alue
0,4209 € - 0,3774 €

Varastotasot
3037 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Screw
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    102.0 mm
Nippuside 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10247785

Hinta-alue
0,3241 € - 0,2932 €

Varastotasot
11364 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Screw
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    85.0 mm
Nippuside 17.2 mm 198.0 mm 4.30 mm Nailon 6/6 Väritön

10037072

Hinta-alue
0,2317 € - 0,1737 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    4.30 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
Nippuside 17.2 mm 173.0 mm 36.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10037133

Hinta-alue
0,2063 € - 0,1726 €

Varastotasot
265032 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    36.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
Nippuside 132.5 mm 30.0 mm PA Väritön

10253755

Hinta-alue
0,1013 € - 0,0912 €

Varastotasot
1503 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    30.0 mm
Nippuside 14.29 mm 114.7 mm 19.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10036853

Hinta-alue
0,2133 € - 0,174 €

Varastotasot
2186 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.75 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    19.1 mm