Valikko Haku

Nippuside kiinnikkeellä

Varastossa

These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.

It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black, Yellow, White, Red, Green, Blue
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR1825

Sarjanumero: SR1825

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Väri Silmukan vähimmäisvetolujuus Osta
0,1543 € - 0,1726 € 7400 Varastossa
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,0816 € - 0,0907 € 4546 Varastossa
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Musta
8.0 kg
0,4532 € - 0,5037 € 300 Varastossa
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Musta
22.0 kg
0,3157 € - 0,3367 € 371228 Varastossa
6.35 mm
44.5 mm
199.1 mm
Väritön
22.0 kg
0,041 € - 0,0659 € 658000 Varastossa
4.8 mm
21.0 mm
109.0 mm
Väritön
8.0 kg
0,0927 € - 0,1031 € 15000 Varastossa
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Väritön
18.0 kg
0,0677 € - 0,0753 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Väritön
8.0 kg
0,1112 € - 0,1237 € 122600 Varastossa
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Musta
18.0 kg
0,6918 € - 0,7676 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Musta
55.0 kg
0,3396 € - 0,3648 € 7219 Varastossa
6.35 mm
28.5 mm
118.6 mm
Väritön
0,2932 € - 0,3241 € 11364 Varastossa
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Väritön
22.0 kg
10037119 0,1459 € - 0,1782 € 61793 Varastossa
6.8 mm
23.0 mm
133.0 mm
Väritön
50.0 lb
0,1389 € - 0,1543 € 1384 Varastossa
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,3774 € - 0,4209 € 3137 Varastossa
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,1866 € - 0,2063 € 4648 Varastossa
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Musta
22.0 kg
0,2455 € - 0,2989 € 11917 Varastossa
6.35 mm
31.8 mm
168.0 mm
Väritön
13.0 kg
0,5753 € - 0,6399 € 3490 Varastossa
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Väritön
55.0 kg
0,3508 € - 0,3915 € 4946 Varastossa
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Musta
22.0 kg
0,435 € - 0,4659 € 13540 Varastossa
6.35 mm
44.5 mm
199.1 mm
Musta
22.0 mm
0,0993 € - 0,1635 € 27969 Varastossa
6.4 mm
4.30 mm
198.0 mm
Väritön
22.0 kg
  • / 5
Nippuside 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10247778

Hinta-alue
0,1726 € - 0,1543 €

Varastotasot
7400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.0 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    60.0 mm
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6 Musta

10247945

Hinta-alue
0,0907 € - 0,0816 €

Varastotasot
4546 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.0 mm
Nippuside 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Nailon 6/6 Musta

10247983

Hinta-alue
0,5037 € - 0,4532 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    102.0 mm
Nippuside 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10037140

Hinta-alue
0,3367 € - 0,3157 €

Varastotasot
371228 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.35 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    44.5 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
Nippuside 13.5 mm 109.0 mm 21.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10178287

Hinta-alue
0,0659 € - 0,041 €

Varastotasot
658000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    21.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
Nippuside 3.7 mm 171.5 mm 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10247761

Hinta-alue
0,1031 € - 0,0927 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.0 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    40.0 mm
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10247754

Hinta-alue
0,0753 € - 0,0677 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.0 mm
Nippuside 3.7 mm 171.5 mm 40.0 mm Nailon 6/6 Musta

10247952

Hinta-alue
0,1237 € - 0,1112 €

Varastotasot
122600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.0 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    40.0 mm
Nippuside 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm Nailon 6/6 Musta

10247990

Hinta-alue
0,7676 € - 0,6918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    122.0 mm
Nippuside 16.0 mm 118.6 mm 28.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10036228

Hinta-alue
0,3648 € - 0,3396 €

Varastotasot
7219 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.35 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    28.5 mm
  • Kokonaispituus
    118.6 mm
Nippuside 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10247785

Hinta-alue
0,3241 € - 0,2932 €

Varastotasot
11364 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    85.0 mm
Nippuside 17.2 mm 133.0 mm 23.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10037119

Hinta-alue
0,1782 € - 0,1459 €

Varastotasot
61793 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    23.0 mm
Nippuside 203.0 mm 50.0 mm PA Väritön

10253731

Hinta-alue
0,1543 € - 0,1389 €

Varastotasot
1384 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50.0 mm
Nippuside 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10247792

Hinta-alue
0,4209 € - 0,3774 €

Varastotasot
3137 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    102.0 mm
Nippuside 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Musta

10247969

Hinta-alue
0,2063 € - 0,1866 €

Varastotasot
4648 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.0 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    60.0 mm
Nippuside 14.3 mm 168.0 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10037041

Hinta-alue
0,2989 € - 0,2455 €

Varastotasot
11917 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.35 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    13.0 kg
Nippuside 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10247808

Hinta-alue
0,6399 € - 0,5753 €

Varastotasot
3490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    122.0 mm
Nippuside 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nailon 6/6 Musta

10247976

Hinta-alue
0,3915 € - 0,3508 €

Varastotasot
4946 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    85.0 mm
Nippuside 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm Nailon 6/6 Musta

10037157

Hinta-alue
0,4659 € - 0,435 €

Varastotasot
13540 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.35 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    44.5 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 mm
Nippuside 13.5 mm 198.0 mm 4.30 mm Nailon 6/6 Väritön

10037065

Hinta-alue
0,1635 € - 0,0993 €

Varastotasot
27969 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    4.30 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg