Valikko Haku

Nippuside kiinnikkeellä

Varastossa

These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.

It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black, Yellow, White, Red, Green, Blue
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR1825

Sarjanumero: SR1825

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Väri Silmukan vähimmäisvetolujuus Osta
0,1337 € - 0,1642 € 481 Varastossa
6.5 mm
31.8 mm
174.6 mm
Väritön
13.0 kg
0,1369 € - 0,1684 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Musta
13.0 kg
0,1369 € - 0,1684 € 18920 Varastossa
31.8 mm
180.2 mm
Väritön
13.0 kg
0,099 € - 0,1053 € 29923 Varastossa
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Musta
13.0 kg
0,529 € - 0,5504 € 3504 Varastossa
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Musta
250.0 N
1,0814 € - 1,1568 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Musta
250.0 N
0,1004 € - 0,1478 € 622000 Varastossa
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Väritön
13.0 kg
0,1122 € - 0,1168 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Väritön
13.0 kg
0,0889 € - 0,0988 € 3150 Varastossa
4.0 mm
30.0 mm
132.0 mm
Väritön
18.0 kg
0,1711 € - 0,1903 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Musta
18.0 kg
0,0889 € - 0,0988 € 895 Varastossa
4.6 mm
30.0 mm
132.0 mm
Musta
18.0 kg
0,256 € - 0,3107 € 917 Varastossa
6.35 mm
44.5 mm
200.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,108 € - 0,12 € 35200 Varastossa
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Väritön
18.0 kg
0,1697 € - 0,1875 € 41320 Varastossa
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Musta
8.0 kg
0,044 € - 0,0488 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.6 mm
25.0 mm
112.0 mm
Musta
22.0 kg
0,0889 € - 0,0988 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Väritön
18.0 kg
0,044 € - 0,0488 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.6 mm
25.0 mm
112.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,0889 € - 0,0988 € 2828 Varastossa
6.4 mm
30.0 mm
132.0 mm
Musta
22.0 kg
0,36 € - 0,3847 € 532 Varastossa
6.35 mm
38.1 mm
170.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,4134 € - 0,46 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.4 mm
37.0 mm
151.0 mm
Musta
13.0 kg
  • / 5
Nippuside 17.0 mm 174.6 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10036884

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1337 €

Varastotasot
481 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    13.0 kg
  • Kokonaispituus
    174.6 mm
Nippuside 160.7 mm 31.8 mm PA Musta

10036938

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1369 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.5 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
Nippuside 17.0 mm 180.2 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10036891

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1369 €

Varastotasot
18920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    13.0 kg
  • Kokonaispituus
    180.2 mm
  • Kokonaisleveys
    17.0 mm
Nippuside 160.7 mm 31.8 mm PA Musta

10036907

Hinta-alue
0,1053 € - 0,099 €

Varastotasot
29923 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.5 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
Nippuside 14.0 mm 169.0 mm 40.0 mm Nailon 6/6 Musta

10173664

Hinta-alue
0,5504 € - 0,529 €

Varastotasot
3504 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.0 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    40.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    250.0 N
Nippuside 14.0 mm 169.0 mm 40.0 mm Nailon 6/6 Musta

10173671

Hinta-alue
1,1568 € - 1,0814 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.0 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    40.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    250.0 N
Nippuside 17.0 mm 160.7 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10036914

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1004 €

Varastotasot
622000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    13.0 kg
  • Kokonaispituus
    160.7 mm
Nippuside 160.7 mm 31.8 mm PA Väritön

10036921

Hinta-alue
0,1168 € - 0,1122 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.5 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
Nippuside 132.0 mm 30.0 mm PA Väritön

10253786

Hinta-alue
0,0988 € - 0,0889 €

Varastotasot
3150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    30.0 mm
Nippuside 168.0 mm 40.0 mm PA Musta

10248126

Hinta-alue
0,1903 € - 0,1711 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    40.0 mm
Nippuside 132.0 mm 30.0 mm PA Musta

10253618

Hinta-alue
0,0988 € - 0,0889 €

Varastotasot
895 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.6 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    30.0 mm
Nippuside 4.8 mm 200.0 mm 44.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10037096

Hinta-alue
0,3107 € - 0,256 €

Varastotasot
917 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.35 mm
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    44.5 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
Nippuside 157.5 mm 38.0 mm PA Väritön

10253540

Hinta-alue
0,12 € - 0,108 €

Varastotasot
35200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    38.0 mm
Nippuside 202.0 mm 50.0 mm PA Musta

10253595

Hinta-alue
0,1875 € - 0,1697 €

Varastotasot
41320 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50.0 mm
Nippuside 112.0 mm 25.0 mm PA Musta

10253601

Hinta-alue
0,0488 € - 0,044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.6 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.0 mm
Nippuside 131.0 mm 30.0 mm PA Väritön

10253533

Hinta-alue
0,0988 € - 0,0889 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    30.0 mm
Nippuside 112.0 mm 25.0 mm PA Väritön

10253779

Hinta-alue
0,0488 € - 0,044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.6 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.0 mm
Nippuside 132.0 mm 30.0 mm PA Musta

10253588

Hinta-alue
0,0988 € - 0,0889 €

Varastotasot
2828 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    30.0 mm
Nippuside 4.8 mm 170.0 mm 38.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10037089

Hinta-alue
0,3847 € - 0,36 €

Varastotasot
532 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.35 mm
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    38.1 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
Nippuside 151.0 mm 37.0 mm PA Musta

10248119

Hinta-alue
0,46 € - 0,4134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.4 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    37.0 mm