Valikko Haku

Nippuside kiinnikkeellä

Varastossa

These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.

It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black, Yellow, White, Red, Green, Blue
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR1825

Sarjanumero: SR1825

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Väri Silmukan vähimmäisvetolujuus Osta
0,1112 € - 0,1237 € 122600 Varastossa
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Musta
18.0 kg
0,1543 € - 0,1726 € 7400 Varastossa
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,6918 € - 0,7676 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Musta
55.0 kg
0,1107 € - 0,123 € 63085 Varastossa
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Musta
18.0 kg
0,1459 € - 0,1627 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Väritön
8.0 kg
0,174 € - 0,1922 € 2396 Varastossa
6.0 mm
50.0 mm
201.0 mm
Väritön
18.0 kg
0,174 € - 0,1922 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
50.0 mm
201.0 mm
Musta
18.0 kg
0,1389 € - 0,1543 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
Musta
22.0 kg
0,1824 € - 0,2217 € 960 Varastossa
4.7 mm
50.8 mm
225.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,4111 € - 0,4378 € 1386052 Varastossa
4.8 mm
25.4 mm
120.7 mm
Väritön
13.0 kg
0,0912 € - 0,1013 € 23669 Varastossa
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Musta
18.0 kg
0,1754 € - 0,195 € 6800 Varastossa
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Musta
18.0 kg
0,0912 € - 0,1013 € 895 Varastossa
4.6 mm
30.0 mm
132.0 mm
Musta
18.0 kg
0,0912 € - 0,1013 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
30.0 mm
132.0 mm
Väritön
18.0 kg
0,174 € - 0,1922 € 19620 Varastossa
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Musta
8.0 kg
0,0451 € - 0,0501 € 15277 Varastossa
4.6 mm
25.0 mm
112.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,0912 € - 0,1013 € 30 Varastossa
6.4 mm
30.0 mm
132.0 mm
Musta
22.0 kg
0,1107 € - 0,123 € 35100 Varastossa
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Väritön
18.0 kg
0,174 € - 0,1922 € 60696 Varastossa
4.8 mm
50.0 mm
207.0 mm
Musta
22.0 kg
0,5862 € - 0,5862 € 8900 Varastossa
4.8 mm
31.8 mm
146.0 mm
Väritön
13.0 kg
  • / 5
Nippuside 3.7 mm 171.5 mm 40.0 mm Nailon 6/6 Musta

10247952

Hinta-alue
0,1237 € - 0,1112 €

Varastotasot
122600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.0 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    40.0 mm
Nippuside 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10247778

Hinta-alue
0,1726 € - 0,1543 €

Varastotasot
7400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.0 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    60.0 mm
Nippuside 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm Nailon 6/6 Musta

10247990

Hinta-alue
0,7676 € - 0,6918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    122.0 mm
Nippuside 157.5 mm 38.0 mm PA Musta

10253656

Hinta-alue
0,123 € - 0,1107 €

Varastotasot
63085 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    38.0 mm
Nippuside 168.0 mm 40.0 mm PA Väritön

10247938

Hinta-alue
0,1627 € - 0,1459 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    40.0 mm
Nippuside 201.0 mm 50.0 mm PA Väritön

10253526

Hinta-alue
0,1922 € - 0,174 €

Varastotasot
2396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50.0 mm
Nippuside 201.0 mm 50.0 mm PA Musta

10253632

Hinta-alue
0,1922 € - 0,174 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50.0 mm
Nippuside 203.0 mm 50.0 mm PA Musta

10253571

Hinta-alue
0,1543 € - 0,1389 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50.0 mm
Nippuside 4.8 mm 225.0 mm 50.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10113943

Hinta-alue
0,2217 € - 0,1824 €

Varastotasot
960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50.8 mm
Nippuside 3.55 mm 120.7 mm 25.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10178300

Hinta-alue
0,4378 € - 0,4111 €

Varastotasot
1386052 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.4 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    13.0 kg
  • Kokonaispituus
    120.7 mm
Nippuside 131.0 mm 30.0 mm PA Musta

10253649

Hinta-alue
0,1013 € - 0,0912 €

Varastotasot
23669 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    30.0 mm
Nippuside 168.0 mm 40.0 mm PA Musta

10248126

Hinta-alue
0,195 € - 0,1754 €

Varastotasot
6800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    40.0 mm
Nippuside 132.0 mm 30.0 mm PA Musta

10253618

Hinta-alue
0,1013 € - 0,0912 €

Varastotasot
895 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.6 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    30.0 mm
Nippuside 132.0 mm 30.0 mm PA Väritön

10253786

Hinta-alue
0,1013 € - 0,0912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    30.0 mm
Nippuside 202.0 mm 50.0 mm PA Musta

10253595

Hinta-alue
0,1922 € - 0,174 €

Varastotasot
19620 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50.0 mm
Nippuside 112.0 mm 25.0 mm PA Väritön

10253779

Hinta-alue
0,0501 € - 0,0451 €

Varastotasot
15277 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.6 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.0 mm
Nippuside 132.0 mm 30.0 mm PA Musta

10253588

Hinta-alue
0,1013 € - 0,0912 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    30.0 mm
Nippuside 157.5 mm 38.0 mm PA Väritön

10253540

Hinta-alue
0,123 € - 0,1107 €

Varastotasot
35100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    38.0 mm
Nippuside 207.0 mm 50.0 mm PA Musta

10253663

Hinta-alue
0,1922 € - 0,174 €

Varastotasot
60696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50.0 mm
Nippuside 3.55 mm 146.0 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10178294

Hinta-alue
0,5862 € - 0,5862 €

Varastotasot
8900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    13.0 kg
  • Kokonaispituus
    146.0 mm