Valikko Haku

Pop-niitin asennustyökalu 3.9 mm (DIA) ABS Vihreä

Kestävästä ja kevyestä ABS-materiaalista valmistettu kiertoniittien asennustyökalu. Tämä työkalu mahdollistaa nopeamman kokoamisen ja painoniittien tarkemman sijoittamisen. Suuri mäntäpää ja mukava kahva vähentävät käyttäjän uupumusta. Niittejä ei tarvitse asettaa etukäteen, mikä säästää arvokasta aikaa ja rahaa. Asennus; niitti asetetaan työkaluun ja työnnetään valmiiseen reikään. Männän painaminen irrottaa tapin ja laajentaa niitin kokoonpanossa.
Essentra tuotenumero:

10406847

Valmistajan tuotenumero:

61PRT0150

83 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvan halkaisija 42.7 mm
Kokonaispituus 222.3 mm
Väri Vihreä
Yhteensopiva niittityyppi Vetopyörä
Koko materiaali Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)

Tuote 61PRT0150 korvaa:

Pop-niitin asennustyökalu 11.1 mm (DIA) ABS Vihreä
Essentra tuotenumero: 10163610
Valmistajan tuotenumero: PPR-T4

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä