Valikko Haku

Niittijalat

Varastossa

Niittijalat ovat erinomainen apu huonekalujen liikutteluun, ja lisäksi ne suojelevat pintoja tehokkaasti. Niittijalkojen yksinkertainen rakenne tekee niistä nopean ja helpon vaihtoehdon, joka ei edellytä työkaluja.

Niittijalkoihimme kuuluu UL94 HB -luokiteltu pikajalka, joka on valmistettu mustasta TPE:stä, ja niissä on harmaa asetaaliniitti, joka sopii erinomaisesti puukaappeihin, laitekoteloihin sekä erillisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Tässä valikoimassa on myös pehmeitä pikajalkoja, joiden materiaalilujuus on 86 Shore; ne on myös valmistettu mustasta TPE:stä ja niissä on polypropeenitappi. Tarjolla on myös painoniittijalkoja, jotka on valmistettu UL94 V2 -luokitellusta polyamidista 6/6, joissa on TPE-pohja. Ne suojaavat lattiaa ja putkien päitä, kun ne kiinnitetään niitillä.

Niittijalat asennetaan suoralla painoasennuksella. Niitä voi käyttää liukuina, pehmusteina, koteloina, kiskoina ja stoppareina monissa käyttökohteissa ja kokoonpanoissa. Kiinteät painoniitit painetaan valmiiksi porattuihin reikiin. Jalka on täysin irrotettava.

Sarjanumero: SR5796 ,SR5803, SR5806

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
40 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Suurin yhteensopiva reiän halkaisija Korkeus Paneelin enimmäispaksuus Koko materiaali Pohjan halkaisija Osta
0,4509 € - 0,5313 € 2178 Varastossa
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,396 € - 0,4888 € 14998 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,2812 € - 0,3677 € 3025 Varastossa
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,4032 € - 0,4978 € 51784 Varastossa
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3106 € - 0,3835 € 6418 Varastossa
5.2 mm
6.0 mm
2.3 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3589 € - 0,4431 € 4147 Varastossa
4.2 mm
6.0 mm
1.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3661 € - 0,4341 € 25036 Varastossa
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,6872 € - 0,6872 € 7476 Varastossa
3.7 mm
3.0 mm
Nailon;termoplastinen elastomeeri
10.0 mm
0,1779 € - 0,9142 € 1260 Varastossa
Polyamidi
50.0 mm
0,3579 € - 0,4418 € 5658 Varastossa
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3917 € - 0,4836 € 26484 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,5298 € - 0,5626 € 1986 Varastossa
4.2 mm
3.5 mm
Nailon;termoplastinen elastomeeri
12.7 mm
0,4672 € - 0,5488 € 3922 Varastossa
3.7 mm
4.0 mm
2.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,1779 € - 0,8999 € 1920 Varastossa
Polyamidi
50.0 mm
0,3212 € - 0,3966 € 4345 Varastossa
4.2 mm
9.0 mm
3.1 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,6914 € - 0,6914 € 2584 Varastossa
3.7 mm
2.1 mm
Nailon;termoplastinen elastomeeri
12.7 mm
0,3661 € - 0,4341 € 13416 Varastossa
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,4456 € - 0,5211 € 14703 Varastossa
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,2526 € - 0,3118 € 11238 Varastossa
4.2 mm
6.0 mm
3.1 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,2752 € - 0,3397 € 2222 Varastossa
4.2 mm
4.2 mm
3.7 mm
Termoplastinen elastomeeri
  • / 2
Niittijalat 0.146 in

10154908

Hinta-alue
0,5313 € - 0,4509 €

Varastotasot
2178 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in

10154847

Hinta-alue
0,4888 € - 0,396 €

Varastotasot
14998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in Musta

10154731

Hinta-alue
0,3677 € - 0,2812 €

Varastotasot
3025 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.126 in Musta

10154717

Hinta-alue
0,4978 € - 0,4032 €

Varastotasot
51784 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    5.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.205 in Musta

10154786

Hinta-alue
0,3835 € - 0,3106 €

Varastotasot
6418 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in

10154793

Hinta-alue
0,4431 € - 0,3589 €

Varastotasot
4147 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in

10154809

Hinta-alue
0,4341 € - 0,3661 €

Varastotasot
25036 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009161

Hinta-alue
0,6872 € - 0,6872 €

Varastotasot
7476 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    10.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.6 - 3.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon;termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Työntösovitejalka 50.0 mm 34.0 mm PA

10130087

Hinta-alue
0,9142 € - 0,1779 €

Varastotasot
1260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in Musta

10154748

Hinta-alue
0,4418 € - 0,3579 €

Varastotasot
5658 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in

10154830

Hinta-alue
0,4836 € - 0,3917 €

Varastotasot
26484 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 12.7 mm 3.5 mm 0.165 in

10009208

Hinta-alue
0,5626 € - 0,5298 €

Varastotasot
1986 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.1 - 4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon;termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.146 in

10154892

Hinta-alue
0,5488 € - 0,4672 €

Varastotasot
3922 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Työntösovitejalka 50.0 mm 34.0 mm PA

10130070

Hinta-alue
0,8999 € - 0,1779 €

Varastotasot
1920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in

10154861

Hinta-alue
0,3966 € - 0,3212 €

Varastotasot
4345 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

10009185

Hinta-alue
0,6914 € - 0,6914 €

Varastotasot
2584 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.6 - 3.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon;termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in

10154816

Hinta-alue
0,4341 € - 0,3661 €

Varastotasot
13416 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 8.1 mm PP/Elastomer

10154878

Hinta-alue
0,5211 € - 0,4456 €

Varastotasot
14703 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    18.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in Musta

10009048

Hinta-alue
0,3118 € - 0,2526 €

Varastotasot
11238 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.1 - 4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 0.165 in Musta

10154755

Hinta-alue
0,3397 € - 0,2752 €

Varastotasot
2222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090