Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niittijalat ovat erinomainen apu huonekalujen liikutteluun, ja lisäksi ne suojelevat pintoja tehokkaasti. Niittijalkojen yksinkertainen rakenne tekee niistä nopean ja helpon vaihtoehdon, joka ei edellytä työkaluja.
Niittijalkoihimme kuuluu UL94 HB -luokiteltu pikajalka, joka on valmistettu mustasta TPE:stä, ja niissä on harmaa asetaaliniitti, joka sopii erinomaisesti puukaappeihin, laitekoteloihin sekä erillisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Tässä valikoimassa on myös pehmeitä pikajalkoja, joiden materiaalilujuus on 86 Shore; ne on myös valmistettu mustasta TPE:stä ja niissä on polypropeenitappi. Tarjolla on myös painoniittijalkoja, jotka on valmistettu UL94 V2 -luokitellusta polyamidista 6/6, joissa on TPE-pohja. Ne suojaavat lattiaa ja putkien päitä, kun ne kiinnitetään niitillä.
Niittijalat asennetaan suoralla painoasennuksella. Niitä voi käyttää liukuina, pehmusteina, koteloina, kiskoina ja stoppareina monissa käyttökohteissa ja kokoonpanoissa. Kiinteät painoniitit painetaan valmiiksi porattuihin reikiin. Jalka on täysin irrotettava.
Sarjanumero: SR5796 ,SR5803, SR5806
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Suurin yhteensopiva reiän halkaisija | Korkeus | Paneelin enimmäispaksuus | Koko materiaali | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3668 € - 0,4529 € | 10158 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
| 0,282 € - 0,3482 € | 122 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
| 0,1824 € - 0,9371 € | 1260 Varastossa |
|
|
|
Polyamidi
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2655 € - 0,4149 € | 30406 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
| 0,543 € - 0,5767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nailon;termoplastinen elastomeeri
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7377 € - 0,8111 € | 40300 Varastossa |
0.305 in
7.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
| 0,7086 € - 0,7086 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
Nailon;termoplastinen elastomeeri
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4673 € - 0,5484 € | 34509 Varastossa |
0.305 in
7.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
| 0,2589 € - 0,3196 € | 14338 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
| 0,3293 € - 0,4065 € | 4245 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
| 0,2883 € - 0,3768 € | 2845 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
| 0,3678 € - 0,4541 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
| 0,4015 € - 0,4957 € | 24484 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
| 0,3059 € - 0,3777 € | 3843 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
| 0,274 € - 0,3383 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
| 0,3184 € - 0,3931 € | 14018 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
| 0,7044 € - 0,7044 € | 7476 Varastossa |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nailon;termoplastinen elastomeeri
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4567 € - 0,5342 € | 54983 Varastossa |
0.319 in
8.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
| 0,2962 € - 0,41 € | 200 Varastossa |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
| 0,3752 € - 0,4449 € | 23536 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Termoplastinen elastomeeri