Valikko Haku

Niittijalat

Varastossa

Niittijalat ovat erinomainen apu huonekalujen liikutteluun, ja lisäksi ne suojelevat pintoja tehokkaasti. Niittijalkojen yksinkertainen rakenne tekee niistä nopean ja helpon vaihtoehdon, joka ei edellytä työkaluja.

Niittijalkoihimme kuuluu UL94 HB -luokiteltu pikajalka, joka on valmistettu mustasta TPE:stä, ja niissä on harmaa asetaaliniitti, joka sopii erinomaisesti puukaappeihin, laitekoteloihin sekä erillisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Tässä valikoimassa on myös pehmeitä pikajalkoja, joiden materiaalilujuus on 86 Shore; ne on myös valmistettu mustasta TPE:stä ja niissä on polypropeenitappi. Tarjolla on myös painoniittijalkoja, jotka on valmistettu UL94 V2 -luokitellusta polyamidista 6/6, joissa on TPE-pohja. Ne suojaavat lattiaa ja putkien päitä, kun ne kiinnitetään niitillä.

Niittijalat asennetaan suoralla painoasennuksella. Niitä voi käyttää liukuina, pehmusteina, koteloina, kiskoina ja stoppareina monissa käyttökohteissa ja kokoonpanoissa. Kiinteät painoniitit painetaan valmiiksi porattuihin reikiin. Jalka on täysin irrotettava.

Sarjanumero: SR5796 ,SR5803, SR5806

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
40 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Suurin yhteensopiva reiän halkaisija Korkeus Paneelin enimmäispaksuus Koko materiaali Pohjan halkaisija Osta
0,282 € - 0,3482 € 2222 Varastossa
4.2 mm
4.2 mm
3.7 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3752 € - 0,4449 € 10416 Varastossa
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,4567 € - 0,5342 € 900 Varastossa
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,1824 € - 0,9371 € 1260 Varastossa
Polyamidi
50.0 mm
0,4622 € - 0,5445 € 1778 Varastossa
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3752 € - 0,4449 € 20336 Varastossa
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,4059 € - 0,5011 € 3198 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,2883 € - 0,3768 € 3525 Varastossa
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,2589 € - 0,3196 € 11938 Varastossa
4.2 mm
6.0 mm
3.1 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3293 € - 0,4065 € 4345 Varastossa
4.2 mm
9.0 mm
3.1 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3678 € - 0,4541 € 3147 Varastossa
4.2 mm
6.0 mm
1.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,4015 € - 0,4957 € 18384 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,4789 € - 0,5626 € 2922 Varastossa
3.7 mm
4.0 mm
2.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,536 € - 0,5739 € 2535 Varastossa
4.2 mm
3.5 mm
Nailon;termoplastinen elastomeeri
10.0 mm
0,4918 € - 0,578 € 3600 Varastossa
7.7 mm
10.0 mm
1.5 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3483 € - 0,4207 € 2500 Varastossa
4.2 mm
4.2 mm
4.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3059 € - 0,3777 € 3858 Varastossa
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,4133 € - 0,5103 € 43684 Varastossa
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3184 € - 0,3931 € 418 Varastossa
5.2 mm
6.0 mm
2.3 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,2385 € - 0,2975 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
10.0 mm
0.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
20.0 mm
  • / 2
Niittijalat 0.165 in Musta

10154755

Hinta-alue
0,3482 € - 0,282 €

Varastotasot
2222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 0.165 in

10154816

Hinta-alue
0,4449 € - 0,3752 €

Varastotasot
10416 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 8.1 mm PP/Elastomer

10154878

Hinta-alue
0,5342 € - 0,4567 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    18.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Työntösovitejalka 50.0 mm 34.0 mm PA

10130087

Hinta-alue
0,9371 € - 0,1824 €

Varastotasot
1260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.146 in

10154908

Hinta-alue
0,5445 € - 0,4622 €

Varastotasot
1778 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in

10154809

Hinta-alue
0,4449 € - 0,3752 €

Varastotasot
20336 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in

10154847

Hinta-alue
0,5011 € - 0,4059 €

Varastotasot
3198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in Musta

10154731

Hinta-alue
0,3768 € - 0,2883 €

Varastotasot
3525 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in Musta

10009048

Hinta-alue
0,3196 € - 0,2589 €

Varastotasot
11938 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.1 - 4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 0.165 in

10154861

Hinta-alue
0,4065 € - 0,3293 €

Varastotasot
4345 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 0.165 in

10154793

Hinta-alue
0,4541 € - 0,3678 €

Varastotasot
3147 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in

10154830

Hinta-alue
0,4957 € - 0,4015 €

Varastotasot
18384 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.146 in

10154892

Hinta-alue
0,5626 € - 0,4789 €

Varastotasot
2922 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 10.0 mm 4.8 mm 0.165 in

10009178

Hinta-alue
0,5739 € - 0,536 €

Varastotasot
2535 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    10.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.1 - 4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon;termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 0.305 in

10170472

Hinta-alue
0,578 € - 0,4918 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    10.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.8 - 7.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in Musta

10154762

Hinta-alue
0,4207 € - 0,3483 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 0.165 in

10154823

Hinta-alue
0,3777 € - 0,3059 €

Varastotasot
3858 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 0.126 in Musta

10154717

Hinta-alue
0,5103 € - 0,4133 €

Varastotasot
43684 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    5.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.205 in Musta

10154786

Hinta-alue
0,3931 € - 0,3184 €

Varastotasot
418 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 20.0 mm 10.0 mm 5.0 mm TPE

10320747

Hinta-alue
0,2975 € - 0,2385 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus
    10.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Jalka niittikiinnityksellä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri