Valikko Haku

Niittijalat

Varastossa

Niittijalat ovat erinomainen apu huonekalujen liikutteluun, ja lisäksi ne suojelevat pintoja tehokkaasti. Niittijalkojen yksinkertainen rakenne tekee niistä nopean ja helpon vaihtoehdon, joka ei edellytä työkaluja.

Niittijalkoihimme kuuluu UL94 HB -luokiteltu pikajalka, joka on valmistettu mustasta TPE:stä, ja niissä on harmaa asetaaliniitti, joka sopii erinomaisesti puukaappeihin, laitekoteloihin sekä erillisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Tässä valikoimassa on myös pehmeitä pikajalkoja, joiden materiaalilujuus on 86 Shore; ne on myös valmistettu mustasta TPE:stä ja niissä on polypropeenitappi. Tarjolla on myös painoniittijalkoja, jotka on valmistettu UL94 V2 -luokitellusta polyamidista 6/6, joissa on TPE-pohja. Ne suojaavat lattiaa ja putkien päitä, kun ne kiinnitetään niitillä.

Niittijalat asennetaan suoralla painoasennuksella. Niitä voi käyttää liukuina, pehmusteina, koteloina, kiskoina ja stoppareina monissa käyttökohteissa ja kokoonpanoissa. Kiinteät painoniitit painetaan valmiiksi porattuihin reikiin. Jalka on täysin irrotettava.

Sarjanumero: SR5796 ,SR5803, SR5806

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
40 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Suurin yhteensopiva reiän halkaisija Korkeus Paneelin enimmäispaksuus Koko materiaali Pohjan halkaisija Osta
0,3668 € - 0,4529 € 10158 Varastossa
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,282 € - 0,3482 € 122 Varastossa
4.2 mm
4.2 mm
3.7 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,1824 € - 0,9371 € 1260 Varastossa
Polyamidi
50.0 mm
0,2655 € - 0,4149 € 30206 Varastossa
5.2 mm
6.0 mm
1.2 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,543 € - 0,5767 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2 mm
3.5 mm
Nailon;termoplastinen elastomeeri
12.7 mm
0,7377 € - 0,8111 € 40300 Varastossa
7.7 mm
15.0 mm
1.5 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,7086 € - 0,7086 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.7 mm
2.1 mm
Nailon;termoplastinen elastomeeri
12.7 mm
0,4673 € - 0,5484 € 34509 Varastossa
7.7 mm
6.0 mm
8.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,2589 € - 0,3196 € 14338 Varastossa
4.2 mm
6.0 mm
3.1 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3293 € - 0,4065 € 4245 Varastossa
4.2 mm
9.0 mm
3.1 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,2883 € - 0,3768 € 2845 Varastossa
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3678 € - 0,4541 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2 mm
6.0 mm
1.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,4015 € - 0,4957 € 22484 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3059 € - 0,3777 € 3843 Varastossa
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,274 € - 0,3383 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.7 mm
4.0 mm
1.2 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3184 € - 0,3931 € 14018 Varastossa
5.2 mm
6.0 mm
2.3 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,7044 € - 0,7044 € 7476 Varastossa
3.7 mm
3.0 mm
Nailon;termoplastinen elastomeeri
10.0 mm
0,4567 € - 0,5342 € 54983 Varastossa
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,2962 € - 0,41 € 200 Varastossa
3.7 mm
4.0 mm
3.2 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3752 € - 0,4449 € 22536 Varastossa
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
  • / 2
Niittijalat 0.165 in Musta

10154748

Hinta-alue
0,4529 € - 0,3668 €

Varastotasot
10158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in Musta

10154755

Hinta-alue
0,3482 € - 0,282 €

Varastotasot
122 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Työntösovitejalka 50.0 mm 34.0 mm PA

10130087

Hinta-alue
0,9371 € - 0,1824 €

Varastotasot
1260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.205 in Musta

10154779

Hinta-alue
0,4149 € - 0,2655 €

Varastotasot
30206 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 12.7 mm 3.5 mm 0.165 in

10009208

Hinta-alue
0,5767 € - 0,543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.1 - 4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon;termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.305 in

10170502

Hinta-alue
0,8111 € - 0,7377 €

Varastotasot
40300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

10009185

Hinta-alue
0,7086 € - 0,7086 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.6 - 3.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon;termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.305 in

10170489

Hinta-alue
0,5484 € - 0,4673 €

Varastotasot
34509 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in Musta

10009048

Hinta-alue
0,3196 € - 0,2589 €

Varastotasot
14338 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.1 - 4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 0.165 in

10154861

Hinta-alue
0,4065 € - 0,3293 €

Varastotasot
4245 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 0.165 in Musta

10154731

Hinta-alue
0,3768 € - 0,2883 €

Varastotasot
2845 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in

10154793

Hinta-alue
0,4541 € - 0,3678 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in

10154830

Hinta-alue
0,4957 € - 0,4015 €

Varastotasot
22484 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in

10154823

Hinta-alue
0,3777 € - 0,3059 €

Varastotasot
3843 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 0.146 in

10154885

Hinta-alue
0,3383 € - 0,274 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 0.205 in Musta

10154786

Hinta-alue
0,3931 € - 0,3184 €

Varastotasot
14018 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009161

Hinta-alue
0,7044 € - 0,7044 €

Varastotasot
7476 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    10.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.6 - 3.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon;termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 8.1 mm PP/Elastomer

10154878

Hinta-alue
0,5342 € - 0,4567 €

Varastotasot
54983 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    18.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.146 in

10154915

Hinta-alue
0,41 € - 0,2962 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 0.165 in

10154809

Hinta-alue
0,4449 € - 0,3752 €

Varastotasot
22536 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790