Valikko Haku

Niittijalat

Varastossa

Niittijalat ovat erinomainen apu huonekalujen liikutteluun, ja lisäksi ne suojelevat pintoja tehokkaasti. Niittijalkojen yksinkertainen rakenne tekee niistä nopean ja helpon vaihtoehdon, joka ei edellytä työkaluja.

Niittijalkoihimme kuuluu UL94 HB -luokiteltu pikajalka, joka on valmistettu mustasta TPE:stä, ja niissä on harmaa asetaaliniitti, joka sopii erinomaisesti puukaappeihin, laitekoteloihin sekä erillisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Tässä valikoimassa on myös pehmeitä pikajalkoja, joiden materiaalilujuus on 86 Shore; ne on myös valmistettu mustasta TPE:stä ja niissä on polypropeenitappi. Tarjolla on myös painoniittijalkoja, jotka on valmistettu UL94 V2 -luokitellusta polyamidista 6/6, joissa on TPE-pohja. Ne suojaavat lattiaa ja putkien päitä, kun ne kiinnitetään niitillä.

Niittijalat asennetaan suoralla painoasennuksella. Niitä voi käyttää liukuina, pehmusteina, koteloina, kiskoina ja stoppareina monissa käyttökohteissa ja kokoonpanoissa. Kiinteät painoniitit painetaan valmiiksi porattuihin reikiin. Jalka on täysin irrotettava.

Sarjanumero: SR5796 ,SR5803, SR5806

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
40 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Suurin yhteensopiva reiän halkaisija Korkeus Paneelin enimmäispaksuus Koko materiaali Pohjan halkaisija Osta
0,2778 € - 0,3466 € 38036 Varastossa
8.1 mm
15.0 mm
1.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,2385 € - 0,2975 € 33745 Varastossa
5.0 mm
10.0 mm
0.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
20.0 mm
0,2621 € - 0,3236 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,7044 € - 0,7044 € 7476 Varastossa
3.7 mm
3.0 mm
Nailon;termoplastinen elastomeeri
10.0 mm
0,543 € - 0,5767 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2 mm
3.5 mm
Nailon;termoplastinen elastomeeri
12.7 mm
0,7377 € - 0,8111 € 40000 Varastossa
7.7 mm
15.0 mm
1.5 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,1824 € - 0,9371 € 1260 Varastossa
Polyamidi
50.0 mm
0,2589 € - 0,3196 € 13838 Varastossa
4.2 mm
6.0 mm
3.1 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3752 € - 0,4449 € 22636 Varastossa
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,4059 € - 0,5011 € 23898 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,4622 € - 0,5445 € 11078 Varastossa
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3293 € - 0,4065 € 4245 Varastossa
4.2 mm
9.0 mm
3.1 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3184 € - 0,3931 € 17018 Varastossa
5.2 mm
6.0 mm
2.3 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,2666 € - 0,3325 € 2905 Varastossa
5.0 mm
12.0 mm
0.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
20.0 mm
0,4673 € - 0,5484 € 32450 Varastossa
7.7 mm
6.0 mm
8.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,2385 € - 0,2975 € 12331 Varastossa
8.1 mm
10.0 mm
1.2 mm
Termoplastinen elastomeeri
20.0 mm
0,7086 € - 0,7086 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.7 mm
2.1 mm
Nailon;termoplastinen elastomeeri
12.7 mm
0,3483 € - 0,4207 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2 mm
4.2 mm
4.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,4567 € - 0,5342 € 59683 Varastossa
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,2962 € - 0,41 € 200 Varastossa
3.7 mm
4.0 mm
3.2 mm
Termoplastinen elastomeeri
  • / 2
Niittijalat 8.1 mm PP/Elastomer

10320778

Hinta-alue
0,3466 € - 0,2778 €

Varastotasot
38036 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 20.0 mm 10.0 mm 5.0 mm TPE

10320747

Hinta-alue
0,2975 € - 0,2385 €

Varastotasot
33745 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    10.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Jalka niittikiinnityksellä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Niittijalat 0.165 in Musta

10009031

Hinta-alue
0,3236 € - 0,2621 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.1 - 4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009161

Hinta-alue
0,7044 € - 0,7044 €

Varastotasot
7476 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    10.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.6 - 3.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon;termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 12.7 mm 3.5 mm 0.165 in

10009208

Hinta-alue
0,5767 € - 0,543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.1 - 4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon;termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.305 in

10170502

Hinta-alue
0,8111 € - 0,7377 €

Varastotasot
40000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Työntösovitejalka 50.0 mm 34.0 mm PA

10130087

Hinta-alue
0,9371 € - 0,1824 €

Varastotasot
1260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in Musta

10009048

Hinta-alue
0,3196 € - 0,2589 €

Varastotasot
13838 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.1 - 4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 0.165 in

10154809

Hinta-alue
0,4449 € - 0,3752 €

Varastotasot
22636 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in

10154847

Hinta-alue
0,5011 € - 0,4059 €

Varastotasot
23898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.146 in

10154908

Hinta-alue
0,5445 € - 0,4622 €

Varastotasot
11078 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in

10154861

Hinta-alue
0,4065 € - 0,3293 €

Varastotasot
4245 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 0.205 in Musta

10154786

Hinta-alue
0,3931 € - 0,3184 €

Varastotasot
17018 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 20.0 mm 12.0 mm 5.0 mm PP

10320761

Hinta-alue
0,3325 € - 0,2666 €

Varastotasot
2905 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    12.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Jalka niittikiinnityksellä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Niittijalat 0.305 in

10170489

Hinta-alue
0,5484 € - 0,4673 €

Varastotasot
32450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 20.0 mm 10.0 mm 8.1 mm PP

10320754

Hinta-alue
0,2975 € - 0,2385 €

Varastotasot
12331 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    10.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Jalka niittikiinnityksellä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Niittijalat 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

10009185

Hinta-alue
0,7086 € - 0,7086 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.6 - 3.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon;termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in Musta

10154762

Hinta-alue
0,4207 € - 0,3483 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 8.1 mm PP/Elastomer

10154878

Hinta-alue
0,5342 € - 0,4567 €

Varastotasot
59683 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    18.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.146 in

10154915

Hinta-alue
0,41 € - 0,2962 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090