Valikko Haku

Niittijalat

Varastossa

Niittijalat ovat erinomainen apu huonekalujen liikutteluun, ja lisäksi ne suojelevat pintoja tehokkaasti. Niittijalkojen yksinkertainen rakenne tekee niistä nopean ja helpon vaihtoehdon, joka ei edellytä työkaluja.

Niittijalkoihimme kuuluu UL94 HB -luokiteltu pikajalka, joka on valmistettu mustasta TPE:stä, ja niissä on harmaa asetaaliniitti, joka sopii erinomaisesti puukaappeihin, laitekoteloihin sekä erillisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Tässä valikoimassa on myös pehmeitä pikajalkoja, joiden materiaalilujuus on 86 Shore; ne on myös valmistettu mustasta TPE:stä ja niissä on polypropeenitappi. Tarjolla on myös painoniittijalkoja, jotka on valmistettu UL94 V2 -luokitellusta polyamidista 6/6, joissa on TPE-pohja. Ne suojaavat lattiaa ja putkien päitä, kun ne kiinnitetään niitillä.

Niittijalat asennetaan suoralla painoasennuksella. Niitä voi käyttää liukuina, pehmusteina, koteloina, kiskoina ja stoppareina monissa käyttökohteissa ja kokoonpanoissa. Kiinteät painoniitit painetaan valmiiksi porattuihin reikiin. Jalka on täysin irrotettava.

Sarjanumero: SR5796 ,SR5803, SR5806

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
40 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Suurin yhteensopiva reiän halkaisija Korkeus Paneelin enimmäispaksuus Koko materiaali Pohjan halkaisija Osta
0,2621 € - 0,3236 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,2385 € - 0,2975 € 33745 Varastossa
5.0 mm
10.0 mm
0.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
20.0 mm
0,543 € - 0,5767 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2 mm
3.5 mm
Nailon;termoplastinen elastomeeri
12.7 mm
0,4567 € - 0,5342 € 34083 Varastossa
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,2883 € - 0,3768 € 20 Varastossa
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,282 € - 0,3482 € 122 Varastossa
4.2 mm
4.2 mm
3.7 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3668 € - 0,4529 € 5358 Varastossa
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3752 € - 0,4449 € 10216 Varastossa
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3059 € - 0,3777 € 3843 Varastossa
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,2962 € - 0,41 € 1495 Varastossa
3.7 mm
4.0 mm
3.2 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3752 € - 0,4449 € 16036 Varastossa
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,4059 € - 0,5011 € 14698 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3483 € - 0,4207 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2 mm
4.2 mm
4.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,4622 € - 0,5445 € 11678 Varastossa
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,4015 € - 0,4957 € 29184 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,4789 € - 0,5626 € 2922 Varastossa
3.7 mm
4.0 mm
2.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,1824 € - 0,9224 € Kysy toimitusaikaa täältä
Polyamidi
50.0 mm
0,3184 € - 0,3931 € 15318 Varastossa
5.2 mm
6.0 mm
2.3 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3133 € - 0,3868 € 17848 Varastossa
4.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,1824 € - 0,9371 € 1260 Varastossa
Polyamidi
50.0 mm
  • / 2
Niittijalat 0.165 in Musta

10009031

Hinta-alue
0,3236 € - 0,2621 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.1 - 4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 20.0 mm 10.0 mm 5.0 mm TPE

10320747

Hinta-alue
0,2975 € - 0,2385 €

Varastotasot
33745 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    10.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Jalka niittikiinnityksellä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Niittijalat 12.7 mm 3.5 mm 0.165 in

10009208

Hinta-alue
0,5767 € - 0,543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.1 - 4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon;termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 8.1 mm PP/Elastomer

10154878

Hinta-alue
0,5342 € - 0,4567 €

Varastotasot
34083 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    18.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in Musta

10154731

Hinta-alue
0,3768 € - 0,2883 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in Musta

10154755

Hinta-alue
0,3482 € - 0,282 €

Varastotasot
122 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 0.165 in Musta

10154748

Hinta-alue
0,4529 € - 0,3668 €

Varastotasot
5358 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in

10154816

Hinta-alue
0,4449 € - 0,3752 €

Varastotasot
10216 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in

10154823

Hinta-alue
0,3777 € - 0,3059 €

Varastotasot
3843 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 0.146 in

10154915

Hinta-alue
0,41 € - 0,2962 €

Varastotasot
1495 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 0.165 in

10154809

Hinta-alue
0,4449 € - 0,3752 €

Varastotasot
16036 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in

10154847

Hinta-alue
0,5011 € - 0,4059 €

Varastotasot
14698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in Musta

10154762

Hinta-alue
0,4207 € - 0,3483 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 0.146 in

10154908

Hinta-alue
0,5445 € - 0,4622 €

Varastotasot
11678 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in

10154830

Hinta-alue
0,4957 € - 0,4015 €

Varastotasot
29184 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.146 in

10154892

Hinta-alue
0,5626 € - 0,4789 €

Varastotasot
2922 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Työntösovitejalka 50.0 mm 34.0 mm PA

10130070

Hinta-alue
0,9224 € - 0,1824 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.205 in Musta

10154786

Hinta-alue
0,3931 € - 0,3184 €

Varastotasot
15318 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in Musta

10009024

Hinta-alue
0,3868 € - 0,3133 €

Varastotasot
17848 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.1 - 4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Työntösovitejalka 50.0 mm 34.0 mm PA

10130087

Hinta-alue
0,9371 € - 0,1824 €

Varastotasot
1260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Tullinimike
    3926909790