10027745
SRSCBS-M4-10-19
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,219 € |
| 5000 - 9999 | 0,1971 € |
| 10000 + | 0,1774 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Väritön |
|---|---|
| Reikä A kiinnitystyyppi | Uroskierrekiinnitys |
| Reikä B kiinnitystyyppi | Reikäkiinnitys |
| Paneelin paksuusalue A | 1.6 mm |
| Paneelin paksuusalue A | 0.063 in |
| Paneelin paksuusalue B | 0.146 - 0.185 in |
| Paneelin paksuusalue B | 3.7 - 4.7 mm |
| Välilevyn pituus | 15.9 mm |
| Välilevyn pituus | 0.626 in |
| Koko materiaali | Polyamidi 66 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
| Reiän halkaisija B | 0.161 in |
| Reiän halkaisija B | 4.1 mm |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa