10027738
SRSCBS-M3-8-01
Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1904 € |
5000 - 9999 | 0,1714 € |
10000 + | 0,1543 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Väritön |
---|---|
Reikä A kiinnitystyyppi | Uroskierrekiinnitys |
Reikä B kiinnitystyyppi | Reikäkiinnitys |
Paneelin paksuusalue A | 0.063 in |
Paneelin paksuusalue A | 1.6 mm |
Paneelin paksuusalue B | 2.7 - 3.7 mm |
Paneelin paksuusalue B | 0.106 - 0.146 in |
Välilevyn pituus | 0.5 in |
Välilevyn pituus | 12.7 mm |
Koko materiaali | Polyamidi 66 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Reiän halkaisija B | 0.161 in |
Reiän halkaisija B | 4.1 mm |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa