Valikko Haku

Tuki painoniittikiinnityksellä 11.1 mm Nailon 6/6

This locking circuit board support is designed to be fixed to a panel with a snap rivet from our SR range. This item is manufactured from material rated UL94 V-2.
Essentra tuotenumero:

10027684

Valmistajan tuotenumero:

SRLCBS-7-01

1000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1405 €
5000 + 0,1264 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

140,50 €

1000 x 0,1405 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Näytä enemmän

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Snap Lock
Reikä B kiinnitystyyppi Reikäkiinnitys
Reiän halkaisija A 4.0 mm
Lukkokannan korkeus A 10.2 mm
Paneelin paksuusalue A 1.6 - 1.57 mm
Paneelin paksuusalue B 1.5 - 2.7 mm
Välilevyn pituus 11.1 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Reiän halkaisija B 4.1 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä