10027653
SRLCBS-14-01
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1765 € |
| 5000 + | 0,1588 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Väritön |
|---|---|
| Reikä A kiinnitystyyppi | Snap Lock |
| Reikä B kiinnitystyyppi | Reikäkiinnitys |
| Reiän halkaisija A | 0.157 in |
| Reiän halkaisija A | 4.0 mm |
| Lukkokannan korkeus A | 10.2 mm |
| Lukkokannan korkeus A | 0.402 in |
| Paneelin paksuusalue A | 0.063 - 0.062 in |
| Paneelin paksuusalue A | 1.6 - 1.57 mm |
| Paneelin paksuusalue B | 5.7 - 6.7 mm |
| Paneelin paksuusalue B | 0.224 - 0.264 in |
| Välilevyn pituus | 0.874 in |
| Välilevyn pituus | 22.2 mm |
| Koko materiaali | Polyamidi 66 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Reiän halkaisija B | 4.1 mm |
| Reiän halkaisija B | 0.161 in |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa