10487778
REHCBS-4-01
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,8352 € |
| 5000 + | 0,7517 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Väritön |
|---|---|
| Reikä A kiinnitystyyppi | Snap Lock |
| Reikä B kiinnitystyyppi | Snap Lock |
| Reiän halkaisija A | 0.157 in |
| Reiän halkaisija A | 4.0 mm |
| Lukkokannan korkeus A | 5.1 mm |
| Lukkokannan korkeus A | 0.201 in |
| Paneelin paksuusalue A | 0.063 - 0.07 in |
| Paneelin paksuusalue A | 1.6 - 1.78 mm |
| Paneelin paksuusalue B | 1.2 - 2.67 mm |
| Paneelin paksuusalue B | 0.047 - 0.105 in |
| Välilevyn pituus | 6.4 mm |
| Välilevyn pituus | 0.252 in |
| Koko materiaali | Polyamidi 66 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Reiän halkaisija B | 4.75 mm |
| Reiän halkaisija B | 0.187 in |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa