Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Neulasokat ovat R-muotoisia karkaistusta metallijohdosta valmistettuja klipsejä, joita käytetään yleisesti suojaamaan pyöreiden karojen päitä esimerkiksi akseleissa.
Sarjanumero: SRK0069
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Tapin läpimitta | Käyttöpituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| 10243619 | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 210 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| 10243602 | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa