Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkelistä saatavilla useita kokoja ja muotoja. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden..
Sarjanumero: SR2332, SR2335
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Vetovoima | Muoto | Napaisuus | Kokonaismitta | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7269 € - 0,9093 € | 2348 Varastossa |
1.0 kg
1.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 1,5156 € - 1,8945 € | 328 Varastossa |
3.6 kg
3.6 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 2,9049 € - 3,6346 € | 5 Varastossa |
1.1 kg
1.1 kg
|
Tanko
|
Pohjoinen ja etelä
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 0,4687 € - 0,5851 € | 9 Varastossa |
0.3 kg
0.3 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 0,6286 € - 0,7872 € | 938 Varastossa |
0.5 kg
0.5 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 0,8714 € - 1,0889 € | 12 Varastossa |
0.8 kg
0.8 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 2,4277 € - 3,0312 € | 8 Varastossa |
2.2 kg
2.2 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 0,7269 € - 0,9093 € | 1579 Varastossa |
1.6 kg
1.6 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 6,8623 € - 8,5884 € | 17 Varastossa |
6.0 kg
6.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 9,276 € - 11,6055 € | 210 Varastossa |
9.4 kg
9.4 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 25,8212 € - 32,2906 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.8 kg
24.8 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 0,3073 € - 0,3831 € | 61 Varastossa |
0.7 kg
0.7 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 0,6132 € - 0,7662 € | 281 Varastossa |
0.6 kg
0.6 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 1,9225 € - 2,3997 € | 293 Varastossa |
4.1 kg
4.1 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 10,2443 € - 12,8264 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0 kg
13.0 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 16,461 € - 20,5868 € | 1 Varastossa |
12.9 kg
12.9 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 1,5296 € - 1,9225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.1 kg
2.1 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 5,2484 € - 6,5535 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.7 kg
4.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 15,3384 € - 19,1694 € | 34 Varastossa |
23.2 kg
23.2 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
23.0 mm
23.0 mm
|
||
| 0,3073 € - 0,3831 € | 1504 Varastossa |
0.7 kg
0.7 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
3.0 mm
3.0 mm