Valikko Haku

Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 8.0 mm 0.8 kg

This disc shaped neodymium (NdFeB) magnet is triple coated with Nickel Copper Nickel for maximum corrosion resistance. Comes with adhesive applied on one face of the magnet. The adhesive face is available in either North or South polarity.
Essentra tuotenumero:

10191279

Valmistajan tuotenumero:

1219388

1450 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 124 0,5641 €
125 - 249 0,536 €
250 - 499 0,5094 €
500 + 0,4518 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

14,10 €

25 x 0,5641 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaismitta 8.0 mm
Muoto Lieriömäinen
Vetovoima 0.8 kg
Pinnoite NiCuNi-pinnoitettu
Magneetin materiaali Neodyymi
Napaisuus Pohjoinen
Tullinimike 8505111065

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä