Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Handle Turn Cam Latches feature an L-shaped handle. They are commonly used in applications such as electric panels and machinery covers.
Available in a choice of materials that include; Nylon, Polyamide, Stainless Steel and Die-Cast Zinc Alloy. Our range also boasts several visually pleasing finishes; Powder Coated, Matt, Chrome Plated and Bright Chrome.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kahvan pituus | Salvan pituus | Väri | Salpamalli | Asennussuunta | Materiaali | Kiinnityspituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4641 € - 6,9441 € | 1 Varastossa |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Väritön
|
|
|
|
|
||
| 5,7538 € - 8,9588 € | 39 Varastossa |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
|
|
|
||
| 3,9578 € - 6,1566 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
|
|
|
||
| 5,8055 € - 9,0248 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
|
|
|
||
| 5,7538 € - 8,9588 € | 80 Varastossa |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
|
|
|
||
| 5,7529 € - 8,949 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Väritön
|
|
|
|
|
||
| 5,0815 € - 7,9046 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Väritön
|
|
|
|
|
||
| 5,5892 € - 8,63 € | 37 Varastossa |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
|
|
|
||
| 5,8608 € - 9,0949 € | 46 Varastossa |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
|
|
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kromi
|
Neljänneskierrossalpalukot
|
Yleispätevä
|
Ruostumaton teräs
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 4,3873 € - 4,8748 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
Neljänneskierrossalpalukot
|
Yleispätevä
|
Samakki
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 5,6596 € - 6,2885 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kromi
|
Neljänneskierrossalpalukot
|
Yleispätevä
|
Samakki
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 4,7634 € - 7,4098 € | 63 Varastossa |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Väritön
|
|
|
|
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kromi
|
Neljänneskierrossalpalukot
|
Yleispätevä
|
Ruostumaton teräs
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 6,9148 € - 10,7564 € | 68 Varastossa |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 7,8975 € - 7,8975 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
Cam Latch
|
Yleispätevä
|
Samakki
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 4,915 € - 7,2452 € | 18 Varastossa |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Väritön
|
|
|
|
|
||
| 4,6813 € - 5,2015 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
Neljänneskierrossalpalukot
|
Yleispätevä
|
Samakki
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 6,6618 € - 10,3721 € | 44 Varastossa |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Väritön
|
|
|
|
|
||
| 4,915 € - 7,2452 € | 23 Varastossa |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Väritön
|
|
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa