Valikko Haku

Neljänneskierrosminijousisalvat

Varastossa

Minisalpalukkoja on tarjolla useita päätyylejä, kahvavalikoimia ja tyyppejä eri käyttökohteisiin. Tyyppi 1 on jousellinen ja valmistettu vahvasta painevaletusta sinkkiseoksesta

Sarjanumero: SR5528

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
42 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Valmis Salvan materiaali Kotelon materiaali Avaimen tyyppi Lukintaväli Osta
5,5859 € - 7,8203 € Kysy toimitusaikaa täältä
5,5859 € - 7,8203 € 402 Varastossa
5,7365 € - 8,0311 € 150 Varastossa
5,5859 € - 7,8203 € 69 Varastossa
5,5859 € - 10,7071 € 200 Varastossa
1,125 € - 1,75 € Kysy toimitusaikaa täältä
5,5859 € - 7,8203 € 626 Varastossa
1,5136 € - 2,3546 € 79 Varastossa
5,5859 € - 7,8203 € 94 Varastossa
5,5859 € - 7,8203 € 110 Varastossa
5,5859 € - 7,8203 € 458 Varastossa
1,4319 € - 1,591 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei pinnoitetta
Teräs
PA
Urallinen avain
19.5 mm
1,4319 € - 1,591 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei pinnoitetta
Teräs
PA
6,0 mm neliöavain
13.5 mm
1,8248 € - 2,0275 € Kysy toimitusaikaa täältä
Jauhemaalattu musta pinnoite
Teräs
PA
7,0 mm kolmioavain
20.5 mm
5,5859 € - 7,8203 € 504 Varastossa
5,5859 € - 7,8203 € 566 Varastossa
1,8248 € - 2,0275 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromattu
Teräs
PA
Urallinen avain
13.5 mm
1,8248 € - 2,0275 € Kysy toimitusaikaa täältä
Jauhemaalattu musta pinnoite
Teräs
PA
Urallinen avain
20.5 mm
1,8248 € - 2,0275 € Kysy toimitusaikaa täältä
Jauhemaalattu musta pinnoite
Teräs
PA
7,0 mm kolmioavain
19.5 mm
1,8248 € - 2,0275 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromattu
Teräs
PA
6,0 mm neliöavain
13.5 mm
  • / 3
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20120979

Hinta-alue
7,8203 € - 5,5859 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa

20121013

Hinta-alue
7,8203 € - 5,5859 €

Varastotasot
402 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20120962

Hinta-alue
8,0311 € - 5,7365 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20121099

Hinta-alue
7,8203 € - 5,5859 €

Varastotasot
69 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa

20121037

Hinta-alue
10,7071 € - 5,5859 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20121105

Hinta-alue
1,75 € - 1,125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20080808

Hinta-alue
7,8203 € - 5,5859 €

Varastotasot
626 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20120986

Hinta-alue
2,3546 € - 1,5136 €

Varastotasot
79 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20120993

Hinta-alue
7,8203 € - 5,5859 €

Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20121051

Hinta-alue
7,8203 € - 5,5859 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20121044

Hinta-alue
7,8203 € - 5,5859 €

Varastotasot
458 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
Neljänneskierrossalpa Urallinen avain 19.5 mm

20073985

Hinta-alue
1,591 € - 1,4319 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    PA
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
  • Lukintaväli
    19.5 mm
Neljänneskierrossalpa 6,0 mm neliöavain 13.5 mm

20073770

Hinta-alue
1,591 € - 1,4319 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    PA
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
  • Lukintaväli
    13.5 mm
Neljänneskierrossalpa 20.5 mm 7,0 mm kolmioavain

20073916

Hinta-alue
2,0275 € - 1,8248 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    PA
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20121006

Hinta-alue
7,8203 € - 5,5859 €

Varastotasot
504 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa

20121020

Hinta-alue
7,8203 € - 5,5859 €

Varastotasot
566 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
Neljänneskierrossalpa 13.5 mm Urallinen avain

20073930

Hinta-alue
2,0275 € - 1,8248 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    PA
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
Neljänneskierrossalpa 20.5 mm Urallinen avain

20074005

Hinta-alue
2,0275 € - 1,8248 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    PA
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
Neljänneskierrossalpa 19.5 mm 7,0 mm kolmioavain

20073886

Hinta-alue
2,0275 € - 1,8248 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    PA
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
Neljänneskierrossalpa 13.5 mm 6,0 mm neliöavain

20073756

Hinta-alue
2,0275 € - 1,8248 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    PA
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva