Valikko Haku

Neljänneskierrosminijousisalvat

Varastossa

Minisalpalukkoja on tarjolla useita päätyylejä, kahvavalikoimia ja tyyppejä eri käyttökohteisiin. Tyyppi 1 on jousellinen ja valmistettu vahvasta painevaletusta sinkkiseoksesta

Sarjanumero: SR5528

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
42 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Valmis Salvan materiaali Kotelon materiaali Avaimen tyyppi Lukintaväli Osta
5,5859 € - 7,8203 € 51 Varastossa
5,5859 € - 7,8203 € 71 Varastossa
1,4319 € - 1,591 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei pinnoitetta
Teräs
PA
7,0 mm kolmioavain
13.5 mm
1,8248 € - 2,0275 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromattu
Teräs
PA
6,0 mm neliöavain
20.5 mm
1,7663 € - 1,8619 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromattu
Teräs
PA
7,0 mm kolmioavain
13.5 mm
5,5859 € - 7,8203 € 504 Varastossa
5,5859 € - 7,8203 € 69 Varastossa
5,5859 € - 7,8203 € 458 Varastossa
1,5136 € - 2,3546 € 79 Varastossa
5,5859 € - 7,8203 € Kysy toimitusaikaa täältä
5,5859 € - 7,8203 € 94 Varastossa
5,5859 € - 7,8203 € 110 Varastossa
5,5859 € - 7,8203 € 576 Varastossa
5,5859 € - 7,8203 € 402 Varastossa
5,7365 € - 8,0311 € 200 Varastossa
5,5859 € - 10,7071 € 200 Varastossa
1,125 € - 1,75 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,8248 € - 2,0275 € Kysy toimitusaikaa täältä
Jauhemaalattu musta pinnoite
Teräs
PA
Urallinen avain
20.5 mm
1,4319 € - 1,591 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei pinnoitetta
Teräs
PA
6,0 mm neliöavain
13.5 mm
1,8248 € - 2,0275 € Kysy toimitusaikaa täältä
Jauhemaalattu musta pinnoite
Teräs
PA
7,0 mm kolmioavain
20.5 mm
  • / 3
Neljänneskierrossalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20080761

Hinta-alue
7,8203 € - 5,5859 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301300000
Neljänneskierrossalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20080693

Hinta-alue
7,8203 € - 5,5859 €

Varastotasot
71 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
Neljänneskierrossalpa 7,0 mm kolmioavain 13.5 mm

20073862

Hinta-alue
1,591 € - 1,4319 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    PA
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
  • Lukintaväli
    13.5 mm
Neljänneskierrossalpa 20.5 mm 6,0 mm neliöavain

20073817

Hinta-alue
2,0275 € - 1,8248 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    PA
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
Neljänneskierrossalpa 13.5 mm 7,0 mm kolmioavain

20073848

Hinta-alue
1,8619 € - 1,7663 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    PA
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20121006

Hinta-alue
7,8203 € - 5,5859 €

Varastotasot
504 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20121099

Hinta-alue
7,8203 € - 5,5859 €

Varastotasot
69 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20121044

Hinta-alue
7,8203 € - 5,5859 €

Varastotasot
458 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20120986

Hinta-alue
2,3546 € - 1,5136 €

Varastotasot
79 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20120979

Hinta-alue
7,8203 € - 5,5859 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20120993

Hinta-alue
7,8203 € - 5,5859 €

Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20121051

Hinta-alue
7,8203 € - 5,5859 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa

20121020

Hinta-alue
7,8203 € - 5,5859 €

Varastotasot
576 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa

20121013

Hinta-alue
7,8203 € - 5,5859 €

Varastotasot
402 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20120962

Hinta-alue
8,0311 € - 5,7365 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa

20121037

Hinta-alue
10,7071 € - 5,5859 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20121105

Hinta-alue
1,75 € - 1,125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
Neljänneskierrossalpa 20.5 mm Urallinen avain

20074005

Hinta-alue
2,0275 € - 1,8248 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    PA
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
Neljänneskierrossalpa 6,0 mm neliöavain 13.5 mm

20073770

Hinta-alue
1,591 € - 1,4319 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    PA
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
  • Lukintaväli
    13.5 mm
Neljänneskierrossalpa 20.5 mm 7,0 mm kolmioavain

20073916

Hinta-alue
2,0275 € - 1,8248 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    PA
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva