Valikko Haku

Neljänneskierroslukot - turvallinen

Varastossa

Turvallinen 90 lukko kuuluu IP65-luokkaan ja sopii vasen- ja oikeakätisille. Kun lukko on auki, avain toimii nuppina. Avain sopii tiettyyn lukkoon ja on tilattava lukon mukana. Valitse kromattu (16711E) tai mustapinnotteinen (16712E) avain.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
39 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Valmis Osta
8,5021 € - 11,9029 € 145 Varastossa
18.5 mm
5,5504 € - 8,634 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
Kromattu
5,1215 € - 7,9668 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
Jauhemaalattu musta pinnoite
5,1215 € - 7,9668 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
Jauhemaalattu musta pinnoite
5,1215 € - 7,9668 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
Jauhemaalattu musta pinnoite
5,1215 € - 7,9668 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
Jauhemaalattu musta pinnoite
5,1215 € - 7,9668 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.5 mm
Jauhemaalattu musta pinnoite
5,1215 € - 7,9668 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
Jauhemaalattu musta pinnoite
8,5021 € - 11,9029 € Kysy toimitusaikaa täältä
8,5021 € - 11,9029 € 81 Varastossa
4,111 € - 6,3949 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
Kromattu
8,5021 € - 11,9029 € 850 Varastossa
8,5021 € - 11,9029 € 82 Varastossa
24.5 mm
8,5021 € - 11,9029 € 8 Varastossa
14.5 mm
8,5021 € - 11,9029 € 45 Varastossa
5,1215 € - 7,9668 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
Kromattu
5,1215 € - 7,9668 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.5 mm
Jauhemaalattu musta pinnoite
5,1215 € - 7,9668 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.5 mm
Jauhemaalattu musta pinnoite
5,1215 € - 7,9668 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.5 mm
Jauhemaalattu musta pinnoite
5,1215 € - 7,9668 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.5 mm
Jauhemaalattu musta pinnoite
  • / 2
Neljänneskierrossalpa Salpalukko 18.5 mm Musta

20073435

Hinta-alue
11,9029 € - 8,5021 €

Varastotasot
145 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7907000090
Neljänneskierrossalpa Jousitettu neljänneskierrossalpa 8,0 mm neliöavain 18.5 mm Hopea

20075521

Hinta-alue
8,634 € - 5,5504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Väri
    Hopea
  • Tullinimike
    8301300000
Neljänneskierrossalpa Jousitettu neljänneskierrossalpa 5,0 mm kaksiosainen avain 14.5 mm Musta

20075279

Hinta-alue
7,9668 € - 5,1215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    8301300000
Neljänneskierrossalpa Jousitettu neljänneskierrossalpa 8,0 mm neliöavain 14.5 mm Musta

20075354

Hinta-alue
7,9668 € - 5,1215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    8301300000
Neljänneskierrossalpa Jousitettu neljänneskierrossalpa 8,0 mm neliöavain 18.5 mm Musta

20075378

Hinta-alue
7,9668 € - 5,1215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    8301300000
Neljänneskierrossalpa Jousitettu neljänneskierrossalpa 5,0 mm kaksiosainen avain 14.5 mm Musta

20075439

Hinta-alue
7,9668 € - 5,1215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    8301300000
Neljänneskierrossalpa Jousitettu neljänneskierrossalpa 5,0 mm kaksiosainen avain 26.5 mm Musta

20075491

Hinta-alue
7,9668 € - 5,1215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    8301300000
Neljänneskierrossalpa Jousitettu neljänneskierrossalpa 8,0 mm neliöavain 18.5 mm Musta

20075538

Hinta-alue
7,9668 € - 5,1215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    8301300000
Neljänneskierrossalpa

20125653

Hinta-alue
11,9029 € - 8,5021 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Neljänneskierrossalpa

20125660

Hinta-alue
11,9029 € - 8,5021 €

Varastotasot
81 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Neljänneskierrossalpa Secure 5,0 mm kaksiosainen avain 18.5 mm Hopea

20126148

Hinta-alue
6,3949 € - 4,111 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Väri
    Hopea
  • Tullinimike
    8301409000
Neljänneskierrossalpa

20125677

Hinta-alue
11,9029 € - 8,5021 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Neljänneskierrossalpa Secure 24.5 mm Musta

20125684

Hinta-alue
11,9029 € - 8,5021 €

Varastotasot
82 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    8301409000
Neljänneskierrossalpa Secure 14.5 mm Musta

20125707

Hinta-alue
11,9029 € - 8,5021 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    8301409000
Neljänneskierrossalpa Salpalukko

20073404

Hinta-alue
11,9029 € - 8,5021 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Neljänneskierrossalpa Jousitettu neljänneskierrossalpa 5,0 mm kaksiosainen avain 14.5 mm Hopea

20075262

Hinta-alue
7,9668 € - 5,1215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Väri
    Hopea
  • Tullinimike
    8301300000
Neljänneskierrossalpa Jousitettu neljänneskierrossalpa 5,0 mm kaksiosainen avain 24.5 mm Musta

20075477

Hinta-alue
7,9668 € - 5,1215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    8301300000
Neljänneskierrossalpa Jousitettu neljänneskierrossalpa 8,0 mm neliöavain 24.5 mm Musta

20075552

Hinta-alue
7,9668 € - 5,1215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    8301300000
Neljänneskierrossalpa Jousitettu neljänneskierrossalpa 5,0 mm kaksiosainen avain 24.5 mm Musta

20075316

Hinta-alue
7,9668 € - 5,1215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    8301300000
Neljänneskierrossalpa Jousitettu neljänneskierrossalpa 8,0 mm neliöavain 26.5 mm Musta

20075415

Hinta-alue
7,9668 € - 5,1215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    8301300000