Valikko Haku

Neljänneskierrosjousisalvat

Varastossa

Neljänneskierrosjousisalvat sopivat erinomaisesti sähkökaappeihin ja koteloihin. Seitsemän päätyyliä ja kuusi otinvalikoimaa saatavilla sekä kaksi materiaalivaihtoehtoa (ruostumaton teräs ja ruiskuvalettu sinkkiseos), erilaisilla pinnoitteilla. Tälle tuotteelle on saatavilla lukuisia muunnelmia.

  • IP65-luokiteltu
  • Pinnoitteisiin kuuluu: ruostumaton teräs, musta jauhemaalattu tai kromipinnoite.


Sarjanumero: SR5530

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
21 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Salpamalli Valmis Materiaali Kannan tyyli Avaimen tyyppi Osta
2,0925 € - 3,255 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.5 mm
Quarter Turn with Spring
Jauhemaalattu musta pinnoite
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Urallinen
Urallinen avain
2,0925 € - 3,255 € 100 Varastossa
18.5 mm
Quarter Turn with Spring
Jauhemaalattu musta pinnoite
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8.0 mm kolmio
8,0 mm kolmioavain
11,0025 € - 12,225 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.5 mm
Jousellinen neljänneskierroslukko
Kromattu
Ruostumaton teräs
5.0 mm kaksiosainen
5,0 mm kaksiosainen avain
38,0875 € - 53,3225 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
2,0925 € - 3,255 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5 mm
Jousellinen neljänneskierroslukko
Jauhemaalattu musta pinnoite
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8.0 mm kolmio
8,0 mm kolmioavain
3,19 € - 4,466 € 77 Varastossa
18.5 mm
Jousellinen neljänneskierroslukko
Jauhemaalattu musta pinnoite
Ruiskuvalettu sinkkiseos
3.0 mm kaksiosainen
3,0 mm kaksiosainen avain
2,0925 € - 3,255 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.5 mm
Jousellinen neljänneskierroslukko
Jauhemaalattu musta pinnoite
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8.0 mm kolmio
8,0 mm kolmioavain
11,0025 € - 12,225 € 32 Varastossa
28.5 mm
Jousellinen neljänneskierroslukko
Kromattu
Ruostumaton teräs
5.0 mm kaksiosainen
5,0 mm kaksiosainen avain
11,0025 € - 12,225 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
Jousellinen neljänneskierroslukko
Kromattu
Ruostumaton teräs
5.0 mm kaksiosainen
5,0 mm kaksiosainen avain
3,19 € - 4,466 € 137 Varastossa
24.5 mm
Jousellinen neljänneskierroslukko
Jauhemaalattu musta pinnoite
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8.0 mm neliö
8,0 mm neliöavain
2,0925 € - 3,255 € 415 Varastossa
28.5 mm
Jousellinen neljänneskierroslukko
Kromattu
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Urallinen
Urallinen avain
2,0925 € - 3,255 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
Jousellinen neljänneskierroslukko
Kromattu
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8.0 mm neliö
8,0 mm neliöavain
11,0025 € - 12,225 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.5 mm
Jousellinen neljänneskierroslukko
Kromattu
Ruostumaton teräs
7.0 mm kolmio
7,0 mm kolmioavain
11,0025 € - 12,225 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
Jousellinen neljänneskierroslukko
Kromattu
Ruostumaton teräs
5.0 mm kaksiosainen
5,0 mm kaksiosainen avain
11,0025 € - 12,225 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.5 mm
Jousellinen neljänneskierroslukko
Kromattu
Ruostumaton teräs
7.0 mm kolmio
7,0 mm kolmioavain
11,3875 € - 12,6528 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
Jousellinen neljänneskierroslukko
Kromattu
Ruostumaton teräs
7.0 mm kolmio
7,0 mm kolmioavain
11,0025 € - 12,225 € 40 Varastossa
28.5 mm
Jousellinen neljänneskierroslukko
Kromattu
Ruostumaton teräs
5.0 mm kaksiosainen
5,0 mm kaksiosainen avain
11,0025 € - 12,225 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
Jousellinen neljänneskierroslukko
Kromattu
Ruostumaton teräs
7.0 mm kolmio
7,0 mm kolmioavain
11,0025 € - 12,225 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
Jousellinen neljänneskierroslukko
Kromattu
Ruostumaton teräs
7.0 mm kolmio
7,0 mm kolmioavain
11,0025 € - 12,225 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
Jousellinen neljänneskierroslukko
Kromattu
Ruostumaton teräs
7.0 mm kolmio
7,0 mm kolmioavain
  • / 2
Neljänneskierrosjousisalpa 24.5 mm Urallinen avain

20125622

Hinta-alue
3,255 € - 2,0925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
  • Salpamalli
    Quarter Turn with Spring
Neljänneskierrosjousisalpa 18.5 mm 8,0 mm kolmioavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20125615

Hinta-alue
3,255 € - 2,0925 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
  • Salpamalli
    Quarter Turn with Spring
Neljänneskierrosjousisalpa 24.5 mm 5,0 mm kaksiosainen avain

20061500

Hinta-alue
12,225 € - 11,0025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
  • Salpamalli
    Jousellinen neljänneskierroslukko
  • Kannan tyyli
    5.0 mm kaksiosainen
Avainsalpa 45.0 mm Ruostumaton teräs

20075224

Hinta-alue
53,3225 € - 38,0875 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8301409000
Neljänneskierrosjousisalpa 8.5 mm 8,0 mm kolmioavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20073251

Hinta-alue
3,255 € - 2,0925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
  • Salpamalli
    Jousellinen neljänneskierroslukko
Neljänneskierrosjousisalpa 18.5 mm 3,0 mm kaksiosainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20072698

Hinta-alue
4,466 € - 3,19 €

Varastotasot
77 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
  • Salpamalli
    Jousellinen neljänneskierroslukko
Neljänneskierrosjousisalpa 26.5 mm 8,0 mm kolmioavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20073213

Hinta-alue
3,255 € - 2,0925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
  • Salpamalli
    Jousellinen neljänneskierroslukko
Neljänneskierrosjousisalpa 28.5 mm 5,0 mm kaksiosainen avain

20061517

Hinta-alue
12,225 € - 11,0025 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
  • Salpamalli
    Jousellinen neljänneskierroslukko
  • Kannan tyyli
    5.0 mm kaksiosainen
Neljänneskierrosjousisalpa 18.5 mm 5,0 mm kaksiosainen avain

20061555

Hinta-alue
12,225 € - 11,0025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
  • Salpamalli
    Jousellinen neljänneskierroslukko
  • Kannan tyyli
    5.0 mm kaksiosainen
Neljänneskierrosjousisalpa 24.5 mm 8,0 mm neliöavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20073077

Hinta-alue
4,466 € - 3,19 €

Varastotasot
137 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
  • Salpamalli
    Jousellinen neljänneskierroslukko
Neljänneskierrosjousisalpa 28.5 mm Urallinen avain

20073343

Hinta-alue
3,255 € - 2,0925 €

Varastotasot
415 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Kromattu
  • Materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
  • Salpamalli
    Jousellinen neljänneskierroslukko
Neljänneskierrosjousisalpa 18.5 mm 8,0 mm neliöavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20073046

Hinta-alue
3,255 € - 2,0925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Kromattu
  • Materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
  • Salpamalli
    Jousellinen neljänneskierroslukko
Neljänneskierrosjousisalpa 24.5 mm 7,0 mm kolmioavain

20061531

Hinta-alue
12,225 € - 11,0025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
  • Salpamalli
    Jousellinen neljänneskierroslukko
  • Kannan tyyli
    7.0 mm kolmio
Neljänneskierrosjousisalpa 18.5 mm 5,0 mm kaksiosainen avain

20061494

Hinta-alue
12,225 € - 11,0025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
  • Salpamalli
    Jousellinen neljänneskierroslukko
  • Kannan tyyli
    5.0 mm kaksiosainen
Neljänneskierrosjousisalpa 24.5 mm 7,0 mm kolmioavain

20061593

Hinta-alue
12,225 € - 11,0025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
  • Salpamalli
    Jousellinen neljänneskierroslukko
  • Kannan tyyli
    7.0 mm kolmio
Neljänneskierrosjousisalpa 28.5 mm 7,0 mm kolmioavain

20061609

Hinta-alue
12,6528 € - 11,3875 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromattu
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
  • Salpamalli
    Jousellinen neljänneskierroslukko
Neljänneskierrosjousisalpa 28.5 mm 5,0 mm kaksiosainen avain

20061579

Hinta-alue
12,225 € - 11,0025 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
  • Salpamalli
    Jousellinen neljänneskierroslukko
  • Kannan tyyli
    5.0 mm kaksiosainen
Neljänneskierrosjousisalpa 18.5 mm 7,0 mm kolmioavain

20061586

Hinta-alue
12,225 € - 11,0025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
  • Salpamalli
    Jousellinen neljänneskierroslukko
  • Kannan tyyli
    7.0 mm kolmio
Neljänneskierrosjousisalpa 28.5 mm 7,0 mm kolmioavain

20061548

Hinta-alue
12,225 € - 11,0025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromattu
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
  • Salpamalli
    Jousellinen neljänneskierroslukko
Neljänneskierrosjousisalpa 18.5 mm 7,0 mm kolmioavain

20061524

Hinta-alue
12,225 € - 11,0025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromattu
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
  • Salpamalli
    Jousellinen neljänneskierroslukko