Valikko Haku

Neliömutterit

Varastossa

Tästä johtoruuvien kanssa käytettävästä valikoimasta löydät laajan valikoiman neliömuttereita omiin tarpeisiisi: neliömäiset pronssimutterit kiinnitysrei'illä, neliömäiset messinkimutterit, neliömäiset teräsmutterit ja neliömäiset teräsmutterit kiinnitysrei'illä.

  • Neliömäisiä pronssimuttereita läpikulkurei'illä käytetään silloin, kun tarvitaan turvallista ja vankkaa liitäntää. Ne tarjoavat vakautta ja voimaa, minkä ansiosta ne sopivat keskiraskaisiin käyttökohteisiin. Niiden läpikulkureiät sopivat kupukantaruuveille.
  • Neliömäisiä messinkimuttereita käytetään käyttökohteissa, joissa tarvitaan verrattain kevyitä kuormia. Se on vankka, ja se kestää korroosiota, kosteutta ja muita tekijöitä.
  • Neliömäisiä teräsmuttereita käytetään kohteissa, joissa tarvitaan hitaita kiertonopeuksia, manuaaliseen hallintaan sekä kiinnitys- tai lukitustoimintoihin.
  • Neliömäisiä teräsmuttereita käytetään kohteissa, joissa on hitaita kiertonopeuksia, manuaaliseen hallintaan sekä lukitustoimintoihin. Niiden läpikulkureiät sopivat kupukantaruuveille.

Niitä käytetään laajalti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus ja lääkinnälliset laitteet. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä vakiokierteisiä neliömäisiä muttereita.

Huomaa: teräs-teräskontaktipinnat eivät sovi moottoriavusteiseen liikkeeseenTästä valikoimasta löydät: neliömäiset pronssimutterit kiinnitysrei'illä, neliömäiset messinkimutterit, neliömäiset teräsmutterit ja neliömäiset teräsmutterit kiinnitysrei'illä.
  • Käytetään useissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus ja lääkinnälliset laitteet.
  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja neliömuttereita.
Materiaali: Teräs, Pronssi, Messinki Sarjanumero: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
77 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko d1 tol 7H Materiaali h1 & w1 Kierteen suunta Nousu Osta
4,96 € - 6,6125 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR12 x 3
12.0
Teräs
25.0
Oikeakätinen
3.0
6,91 € - 9,2115 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR16 x 4
16.0
Teräs
28.0
Vasenkätinen
4.0
4,29 € - 5,7155 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR10 x 2
10.0
Teräs
17.0
Oikeakätinen
2.0
5,55 € - 7,406 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR10 x 2
10.0
Teräs
17.0
Vasenkätinen
2.0
8,08 € - 10,7755 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR12 x 6
12.0
Teräs
25.0
Oikeakätinen
6.0
7,56 € - 10,074 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR14 x 3
14.0
Teräs
25.0
Vasenkätinen
3.0
7,49 € - 9,982 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR18 x 4
18.0
Teräs
30.0
Oikeakätinen
4.0
8,29 € - 11,0515 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR20 x 4
20.0
Teräs
35.0
Oikeakätinen
4.0
9,44 € - 12,581 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR16 x 8
16.0
Teräs
28.0
Oikeakätinen
8.0
9,98 € - 13,3055 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR20 x 4
20.0
Teräs
35.0
Vasenkätinen
4.0
9,00 € - 12,006 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR18 x 4
18.0
Teräs
30.0
Vasenkätinen
4.0
12,57 € - 16,7555 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR14 x 6
14.0
Teräs
25.0
Oikeakätinen
6.0
14,40 € - 19,1935 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR20 x 8
20.0
Teräs
35.0
Oikeakätinen
8.0
13,28 € - 17,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR24 x 5
24.0
Teräs
40.0
Vasenkätinen
5.0
17,11 € - 22,816 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR28 x 5
28.0
Teräs
45.0
Vasenkätinen
5.0
29,95 € - 39,9395 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR32 x 6
32.0
Teräs
55.0
Vasenkätinen
6.0
25,88 € - 34,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR32 x 6
32.0
Teräs
55.0
Oikeakätinen
6.0
11,43 € - 15,2375 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR24 x 5
24.0
Teräs
40.0
Oikeakätinen
5.0
11,39 € - 15,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR22 x 5
22.0
Teräs
35.0
Oikeakätinen
5.0
11,01 € - 14,674 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR26 x 5
26.0
Teräs
40.0
Oikeakätinen
5.0
  • / 4
Neliömutteri TR12 x 3 25.0 Teräs

20148669

Hinta-alue
6,6125 € - 4,96 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    210.0
Neliömutteri TR16 x 4 28.0 Teräs

20148737

Hinta-alue
9,2115 € - 6,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
  • Kosketuspinta
    770.0
Neliömutteri TR10 x 2 17.0 Teräs

20148645

Hinta-alue
5,7155 € - 4,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    150.0
Neliömutteri TR10 x 2 17.0 Teräs

20148652

Hinta-alue
7,406 € - 5,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
  • Kosketuspinta
    150.0
Neliömutteri TR12 x 6 25.0 Teräs

20148683

Hinta-alue
10,7755 € - 8,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    210.0
Neliömutteri TR14 x 3 25.0 Teräs

20148706

Hinta-alue
10,074 € - 7,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Nousu
    3.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
  • Kosketuspinta
    285.0
Neliömutteri TR18 x 4 30.0 Teräs

20148751

Hinta-alue
9,982 € - 7,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    1131.0
Neliömutteri TR20 x 4 35.0 Teräs

20148782

Hinta-alue
11,0515 € - 8,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    1412.0
Neliömutteri TR16 x 8 28.0 Teräs

20148744

Hinta-alue
12,581 € - 9,44 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    365.0
Neliömutteri TR20 x 4 35.0 Teräs

20148799

Hinta-alue
13,3055 € - 9,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
  • Kosketuspinta
    1412.0
Neliömutteri TR18 x 4 30.0 Teräs

20148768

Hinta-alue
12,006 € - 9,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
  • Kosketuspinta
    1131.0
Neliömutteri TR14 x 6 25.0 Teräs

20148713

Hinta-alue
16,7555 € - 12,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    285.0
Neliömutteri TR20 x 8 35.0 Teräs

20148805

Hinta-alue
19,1935 € - 14,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    590.0
Neliömutteri TR24 x 5 40.0 Teräs

20148850

Hinta-alue
17,71 € - 13,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
  • Kosketuspinta
    845.0
Neliömutteri TR28 x 5 45.0 Teräs

20148898

Hinta-alue
22,816 € - 17,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
  • Kosketuspinta
    1175.0
Neliömutteri TR32 x 6 55.0 Teräs

20148942

Hinta-alue
39,9395 € - 29,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
  • Kosketuspinta
    1430.0
Neliömutteri TR32 x 6 55.0 Teräs

20148935

Hinta-alue
34,50 € - 25,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    1430.0
Neliömutteri TR24 x 5 40.0 Teräs

20148843

Hinta-alue
15,2375 € - 11,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    845.0
Neliömutteri TR22 x 5 35.0 Teräs

20148812

Hinta-alue
15,18 € - 11,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    700.0
Neliömutteri TR26 x 5 40.0 Teräs

20148867

Hinta-alue
14,674 € - 11,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    1005.0