Valikko Haku

Neliömutteri TR18 x 4 30.0 Teräs

Neliömäinen teräsmutteri on kiinnitintyyppi, jota käytetään vaativissa käyttökohteissa alhaisilla pyörimisnopeuksilla, manuaalisella hallinnalla, kiristys- tai lukitustoiminnoilla sekä rakenteen painon vastaanottoon. Se tarjoaa kestävän ja turvallisen kiinnitysratkaisun. Siinä on vasen kierre, ja se kestää korroosiota tai kosteutta.
Essentra tuotenumero:

20148768

Valmistajan tuotenumero:

20148768

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 12,3062 €
10 - 19 11,0803 €
20 - 49 10,4653 €
50 - 99 9,84 €
100 + 9,225 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

12,31 €

1 x 12,3062 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lähtöjen määrä 1.0
d1 tol 7H 18.0
Nousu 4.0
Kierteen suunta Vasenkätinen
Kosketuspinta 1131.0
h1 & w1 30.0
Kierrekoko TR18 x 4
Materiaali Teräs
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä