Valikko Haku

Neliö Putken päätytulppa 90.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Harmaa LDPE

Tämä monikäyttöinen neliön muotoinen putken sisäke asettuu tiiviisti neliön muotoisiin putkiin, pylväisiin tai tolppiin estäen saastumisen ja taaten käyttökohteen turvallisuuden. Se on harmaa ja valmistettu LDPE-materiaalista. Se voidaan helposti asentaa käsin tai vasaralla nopeaa kokoonpanoa varten.
Essentra tuotenumero:

20773687

Valmistajan tuotenumero:

20773687

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
AxA 90.0 mm
h 25.0 mm
h1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Seinän maksimipaksuus 5.0 mm
Materiaali LDPE
Väri Harmaa
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä