20773502
20773502
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|
| AxA | 70.0 mm |
|---|---|
| AxA | 2.756 in |
| h | 0.748 in |
| h | 19.0 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Seinän maksimipaksuus | 4.0 mm |
| Seinän maksimipaksuus | 0.157 in |
| Materiaali | LDPE |
| Väri | Harmaa |
| Tullinimike | 3923509000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa