Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Käytetään suojaamaan putken teräviltä reunoilta ja tarjoamaan esteettinen viimeistely.Suunniteltu lisäämään korkeussäädettävät jalat, pyörät ja liuku.Sisään painettava putkisuoja kiinnitetään kierteellä jalkojen tai pyörän säätämiseksi. Materiaali: Teräs, Valualumiiniseos, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE metallisisäkkeellä, Alumiiniseos Väri: Kromi, Väritön, Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Gauge | Kierrekoko | Väri | Materiaali | AxA | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9953 € - 2,5588 € | 525 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
HIPS
|
|
||
| 0,8871 € - 2,4007 € | 500 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
HIPS
|
|
||
| 0,6503 € - 1,6733 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8
|
Musta
|
HIPS
|
|
||
| 13,9511 € - 26,0772 € | 379 Varastossa |
1.5 mm
|
M12
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15,5255 € - 29,0386 € | 36 Varastossa |
2.0 mm
|
M12
|
Musta
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5476 € - 1,15 € | 2000 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
PA
|
|
||
| 0,2259 € - 0,9775 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8
|
Musta
|
PA
|
|
||
| 0,7191 € - 1,5101 € | 920 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
PA
|
|
||
| 1,2601 € - 2,6462 € | 240 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA
|
|
||
| 0,7191 € - 1,5101 € | 920 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
PA
|
|
||
| 24,0824 € - 45,0242 € | 43 Varastossa |
1.5 mm
|
M12
|
Musta
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 13,9511 € - 26,0772 € | 281 Varastossa |
1.5 mm
|
M10
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8959 € - 1,8813 € | 291 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
PA
|
|
||
| 0,731 € - 1,5352 € | 2388 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA
|
|
||
| 23,3568 € - 43,6441 € | 235 Varastossa |
1.5 mm
|
M16
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9268 € - 1,9464 € | 2200 Varastossa |
1.2 mm
|
M8
|
Väritön
|
Teräs
|
|
||
| 0,412 € - 0,8653 € | 2850 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
| 0,8495 € - 1,0618 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 mm
|
M8
|
Musta
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8241 € - 1,7308 € | 40 Varastossa |
1.2 mm
|
M8
|
Väritön
|
Teräs
|
|
||
| 0,206 € - 0,4326 € | 43700 Varastossa |
|
M6
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa