Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Käytetään suojaamaan putken teräviltä reunoilta ja tarjoamaan esteettinen viimeistely.Suunniteltu lisäämään korkeussäädettävät jalat, pyörät ja liuku.Sisään painettava putkisuoja kiinnitetään kierteellä jalkojen tai pyörän säätämiseksi. Materiaali: Teräs, Valualumiiniseos, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE metallisisäkkeellä, Alumiiniseos Väri: Kromi, Väritön, Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Gauge | Kierrekoko | Väri | Materiaali | AxA | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4504 € - 0,7283 € | 5794 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
PA6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4654 € - 0,7571 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
||
| 0,4504 € - 0,7283 € | 4897 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
||
| 1,139 € - 1,9988 € | 50 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
||
| 1,1267 € - 1,9852 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Musta
|
PA6
|
|
||
| 0,5325 € - 0,8652 € | 876 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
PA6
|
|
||
| 0,6585 € - 1,0364 € | 1142 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
||
| 0,6585 € - 1,0364 € | 5057 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
PA6
|
|
||
| 0,5325 € - 0,8652 € | 1300 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
||
| 0,3614 € - 0,7762 € | 10000 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
| 0,5582 € - 1,1723 € | 2677 Varastossa |
|
M10
|
Harmaa
|
HDPE
|
|
||
| 0,3477 € - 0,7302 € | 5800 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
| 0,998 € - 1,2499 € | 530 Varastossa |
2.0 mm
|
M10
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,525 € - 1,1025 € | 3180 Varastossa |
|
M12
|
Harmaa
|
HDPE
|
|
||
| 0,2871 € - 0,6029 € | 1521 Varastossa |
|
M8
|
Harmaa
|
HDPE
|
|
||
| 0,4665 € - 0,9797 € | 11960 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
| 1,1617 € - 2,4396 € | 64 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
PA
|
|
||
| 0,8871 € - 2,4007 € | 500 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
HIPS
|
|
||
| 15,5255 € - 29,0386 € | 71 Varastossa |
2.0 mm
|
M16
|
Musta
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 13,9511 € - 26,0772 € | 89 Varastossa |
1.5 mm
|
M10
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa