Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Käytetään suojaamaan putken teräviltä reunoilta ja tarjoamaan esteettinen viimeistely.Suunniteltu lisäämään korkeussäädettävät jalat, pyörät ja liuku.Sisään painettava putkisuoja kiinnitetään kierteellä jalkojen tai pyörän säätämiseksi. Materiaali: Teräs, Valualumiiniseos, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE metallisisäkkeellä, Alumiiniseos Väri: Kromi, Väritön, Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Gauge | Kierrekoko | Väri | Materiaali | AxA | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8324 € - 1,748 € | 30 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
| 0,4001 € - 0,8402 € | 3590 Varastossa |
|
M10
|
Harmaa
|
HDPE
|
|
||
| 0,5161 € - 1,0839 € | 1250 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
| 0,842 € - 1,7681 € | 680 Varastossa |
|
M8
|
Kromi
|
Teräs
|
|
||
| 0,3929 € - 0,8596 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
| 0,4011 € - 0,8424 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
| 0,1807 € - 0,3796 € | 5000 Varastossa |
|
M6
|
Harmaa
|
HDPE
|
|
||
| 0,7064 € - 1,4835 € | 800 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
| 0,8734 € - 1,8343 € | 3340 Varastossa |
|
M10
|
Kromi
|
Teräs
|
|
||
| 1,2239 € - 2,5703 € | 1675 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
| 0,6065 € - 1,6991 € | 4550 Varastossa |
|
M10
|
Kromi
|
Teräs
|
|
||
| 0,7191 € - 1,5101 € | 920 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
PA
|
|
||
| 0,8959 € - 1,8813 € | 291 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
PA
|
|
||
| 1,1617 € - 2,4396 € | 960 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
PA
|
|
||
| 1,1617 € - 2,4396 € | 96 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
PA
|
|
||
| 15,1469 € - 15,1469 € | 35 Varastossa |
1.5 mm
|
M20
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 15,5255 € - 29,0386 € | 945 Varastossa |
2.0 mm
|
M20
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,4079 € - 7,504 € | 2663 Varastossa |
2.5 mm
|
M10
|
|
Valualumiiniseos
|
|
||
| 0,7231 € - 1,5185 € | 3956 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
HDPE metallisisäkkeellä
|
|
||
| 0,9105 € - 1,912 € | 1300 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
HDPE metallisisäkkeellä
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa