Valikko Haku

Neliömäiset kierteelliset putkien sisäkkeet

Varastossa

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Käytetään suojaamaan putken teräviltä reunoilta ja tarjoamaan esteettinen viimeistely.Suunniteltu lisäämään korkeussäädettävät jalat, pyörät ja liuku.Sisään painettava putkisuoja kiinnitetään kierteellä jalkojen tai pyörän säätämiseksi. Materiaali: Teräs, Valualumiiniseos, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE metallisisäkkeellä, Alumiiniseos Väri: Kromi, Väritön, Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
146 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Gauge Kierrekoko Väri Materiaali AxA Osta
0,4654 € - 0,7571 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Musta
PA6
0,4504 € - 0,7283 € 5794 Varastossa
M10
Musta
PA6
20.0 mm
0,4504 € - 0,7283 € 4897 Varastossa
M8
Musta
PA6
1,139 € - 1,9988 € 50 Varastossa
M8
Musta
PA6
1,1267 € - 1,9852 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Musta
PA6
0,6585 € - 1,0364 € 1142 Varastossa
M8
Musta
PA6
0,6585 € - 1,0364 € 5057 Varastossa
M10
Musta
PA6
0,5325 € - 0,8652 € 876 Varastossa
M10
Musta
PA6
0,5325 € - 0,8652 € 1300 Varastossa
M8
Musta
PA6
2,4324 € - 5,1082 € 540 Varastossa
M10
Musta
HDPE metallisisäkkeellä
0,8134 € - 1,7083 € 2000 Varastossa
M8
Musta
HDPE metallisisäkkeellä
0,5996 € - 1,4001 € 2415 Varastossa
1.5 mm
M10
Musta
PA
25.0 mm
1,6292 € - 4,2839 € 140 Varastossa
2.0 mm
M12
Musta
PA
40.0 mm
0,412 € - 0,8653 € 2850 Varastossa
M8
Musta
HDPE
0,6694 € - 1,4059 € 9740 Varastossa
1.0 mm
M6
Väritön
Teräs
1,2987 € - 4,0657 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
M10
Musta
PA
30.0 mm
0,8241 € - 1,7308 € 40 Varastossa
1.2 mm
M8
Väritön
Teräs
0,3323 € - 0,6978 € 18775 Varastossa
M10
Musta
HDPE
0,642 € - 1,3482 € 7150 Varastossa
M10
Musta
HDPE
0,618 € - 1,2979 € 6190 Varastossa
M8
Musta
HDPE
  • / 8
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328033

Hinta-alue
0,7571 € - 0,4654 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Neliö Putken päätytulppa 20.0 mm 1.5 mm Musta PA6

10328071

Hinta-alue
0,7283 € - 0,4504 €

Varastotasot
5794 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328026

Hinta-alue
0,7283 € - 0,4504 €

Varastotasot
4897 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328064

Hinta-alue
1,9988 € - 1,139 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M10 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328101

Hinta-alue
1,9852 € - 1,1267 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328057

Hinta-alue
1,0364 € - 0,6585 €

Varastotasot
1142 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M10 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328095

Hinta-alue
1,0364 € - 0,6585 €

Varastotasot
5057 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M10 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328088

Hinta-alue
0,8652 € - 0,5325 €

Varastotasot
876 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328040

Hinta-alue
0,8652 € - 0,5325 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M10 Neliö 40.0 mm 2.0 mm HDPE metallisisäkkeellä Musta

10164105

Hinta-alue
5,1082 € - 2,4324 €

Varastotasot
540 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE metallisisäkkeellä
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 Neliö 20.0 mm 2.0 mm HDPE metallisisäkkeellä Musta

10164129

Hinta-alue
1,7083 € - 0,8134 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE metallisisäkkeellä
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10289860

Hinta-alue
1,4001 € - 0,5996 €

Varastotasot
2415 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 40.0 mm 2.0 mm PA Black

10289945

Hinta-alue
4,2839 € - 1,6292 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • A
    25.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
Metalli Kierteinen sisäke 1.5 mm HDPE Musta

10286203

Hinta-alue
0,8653 € - 0,412 €

Varastotasot
2850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke 1.0 mm Teräs

10291818

Hinta-alue
1,4059 € - 0,6694 €

Varastotasot
9740 Varastossa
Ominaisuudet
  • Gauge
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7318190090
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289976

Hinta-alue
4,0657 € - 1,2987 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Kierteinen sisäke 1.2 mm Teräs

10291849

Hinta-alue
1,7308 € - 0,8241 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Gauge
    1.2 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7318190090
Metalli Kierteinen sisäke 1.5 mm HDPE Musta

10286197

Hinta-alue
0,6978 € - 0,3323 €

Varastotasot
18775 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Metalli Kierteinen sisäke 1.5 mm HDPE Musta

10286265

Hinta-alue
1,3482 € - 0,642 €

Varastotasot
7150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Metalli Kierteinen sisäke 1.5 mm HDPE Musta

10286258

Hinta-alue
1,2979 € - 0,618 €

Varastotasot
6190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790