Valikko Haku

Nastatasausjalat - muovinen kääntyvä alusta

Varastossa

Muovisella kääntyvällä alustalla varustetut nastatasausjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Kääntyvä nivel ja suuret tyynyt tarjoavat erinomaisen tasauksen ja tuen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
116 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Pohjan tyyppi Kierteen materiaali Väri Materiaali Osta
0,998 € - 0,998 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Rigid
Teräs
Musta
PP;Teräs
0,8967 € - 0,9446 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Rigid
Teräs
Musta
PP;Teräs
1,0391 € - 1,0391 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Rigid
Teräs
Musta
PP;Teräs
0,601 € - 0,601 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Rigid
Teräs
Musta
PP;Teräs
1,0021 € - 1,0021 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Rigid
Teräs
Musta
PP;Teräs
0,8926 € - 0,8926 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Rigid
Teräs
Musta
PP;Teräs
2,9298 € - 2,9298 € 65 Varastossa
M12
Rigid
Teräs
Musta
PP;Teräs
10257708 0,8899 € - 0,8899 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Rigid
Teräs
Musta
PP;Teräs
0,9775 € - 1,3685 € 1000 Varastossa
M10
Rigid
Teräs
Musta
PP;Teräs
1,4101 € - 1,4101 € 1527 Varastossa
M12
Rigid
Teräs
Musta
PP;Teräs
10,501 € - 11,9385 € 20 Varastossa
M16
Swivel
Metalli
Musta
GF PA
35,4499 € - 39,3888 € 12 Varastossa
M24
Bolt-Down
Musta
11,1718 € - 12,6641 € 20 Varastossa
M20
Swivel
Metalli
Musta
GF PA
12,3082 € - 13,9648 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Swivel
Metalli
Musta
GF PA
0,7844 € - 0,7844 € 2800 Varastossa
M10
Musta
PE
0,6927 € - 0,7283 € 16 Varastossa
M10
Rigid
Teräs
Musta
PP;Teräs
2,1494 € - 2,1494 € 5856 Varastossa
M12
Rigid
Teräs
Musta
PP;Teräs
1,087 € - 1,2089 € 368 Varastossa
M30
Rugged;Durable;Heavy Duty
Musta
Nailon
1,2979 € - 1,2979 € Kysy toimitusaikaa täältä
M30
Rugged;Durable;Heavy Duty
Musta
Nailon
2,3548 € - 5,0602 € Kysy toimitusaikaa täältä
M30
Jäykkä muovi
Musta
Nailon
  • / 6
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M12 30.0 mm Musta

10257746

Hinta-alue
0,998 € - 0,998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Säädettävät laitejalat nivelillä 30.0 mm M10 50.0 mm Musta

10257715

Hinta-alue
0,9446 € - 0,8967 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M10 50.0 mm Musta

10257760

Hinta-alue
1,0391 € - 1,0391 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M8 30.0 mm Musta

10257753

Hinta-alue
0,601 € - 0,601 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Säädettävät laitejalat nivelillä 30.0 mm M8 80.0 mm Musta

10257722

Hinta-alue
1,0021 € - 1,0021 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M8 50.0 mm Musta

10257869

Hinta-alue
0,8926 € - 0,8926 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Säädettävät laitejalat 58.0 mm M12 100.0 mm Musta

10257890

Hinta-alue
2,9298 € - 2,9298 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    58.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Säädettävät laitejalat nivelillä 30.0 mm M10 40.0 mm Musta

10257708

Hinta-alue
0,8899 € - 0,8899 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M10 30.0 mm Musta

10257845

Hinta-alue
1,3685 € - 0,9775 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M12 60.0 mm Musta

10261415

Hinta-alue
1,4101 € - 1,4101 €

Varastotasot
1527 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Säädettävät laitejalat 60.0 mm M16 70.0 mm Musta

10351222

Hinta-alue
11,9385 € - 10,501 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    60.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Swivel
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M24 Musta

10253281

Hinta-alue
39,3888 € - 35,4499 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Bolt-Down
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Säädettävät laitejalat 60.0 mm M20 70.0 mm Musta

10351239

Hinta-alue
12,6641 € - 11,1718 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    60.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Swivel
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Säädettävät laitejalat 60.0 mm M20 120.0 mm Musta

10351246

Hinta-alue
13,9648 € - 12,3082 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    60.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Swivel
  • Kierteen pituus
    120.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Matalan profiilin laitejalat 32.0 mm M10 Musta

10286814

Hinta-alue
0,7844 € - 0,7844 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    32.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 30.0 mm Musta

10257739

Hinta-alue
0,7283 € - 0,6927 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M12 90.0 mm Musta

10257791

Hinta-alue
2,1494 € - 2,1494 €

Varastotasot
5856 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Kierteen pituus
    90.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Laitejalat 45.0 mm M30 30.0 mm Musta

10257623

Hinta-alue
1,2089 € - 1,087 €

Varastotasot
368 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M30
  • Pohjan halkaisija
    45.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Rugged;Durable;Heavy Duty
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Laitejalat M30 30.0 mm

10257630

Hinta-alue
1,2979 € - 1,2979 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M30
  • Pohjan tyyppi
    Rugged;Durable;Heavy Duty
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
0 60.0 mm M30 30.0 mm Musta

10376904

Hinta-alue
5,0602 € - 2,3548 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M30
  • Pohjan halkaisija
    60.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Asennustyyppi
    Muovinen kierretappi