Valikko Haku

Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 Musta

Holkkitasausjalat alustan halkaisijalla 38,00 mm | 1,496 tuumaa, jotka sopivat kiinnityskoneisiin tai kuljettimiin, joilla on halkaisijaltaan yhteensopiva reikä.
Essentra tuotenumero:

10257951

Valmistajan tuotenumero:

465528

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 + 0,8255 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

206,38 €

250 x 0,8255 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Pohjan halkaisija 38.0 mm
Yhteensopiva kierrestandardi Metric-Kierteet
Koko materiaali Polypropeeni
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä