Valikko Haku

Nastatasausjalat - metallinen kiinteä alusta

Varastossa

Metallisella kiinteällä alustalla varustettu nastatasausjalka on edullinen ratkaisu kevyeen käyttöön. Näitä jalkoja voi käyttää toimistohuonekaluissa, hyllyissä, myyntipiste-esittelyissä, kaapeissa ja pienissä koneissa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
97 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Pohjan tyyppi Väri Kierteen pituus Pohjan halkaisija Osta
82,3103 € - 86,6503 € 34 Varastossa
M16
Rigid
Musta
100.0 mm
123.0 mm
86,8831 € - 91,4695 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Rigid
Musta
100.0 mm
123.0 mm
61,8886 € - 82,4916 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24
200.0 mm
120.0 mm
1,3524 € - 1,3524 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Rigid
Musta
60.0 mm
46.0 mm
1,2568 € - 1,2568 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Rigid
Musta
40.0 mm
46.0 mm
47,6583 € - 52,9568 € 11 Varastossa
M16 x 100
124.0 mm
49,8215 € - 55,3664 € 1 Varastossa
M20 x 100
124.0 mm
28,1623 € - 31,2839 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Rigid
Musta
150.0 mm
124.0 mm
530 Varastossa
M10
Metal Rigid
Musta
25.0 mm
40.0 mm
51,9984 € - 57,7623 € 6 Varastossa
M16
Rigid
Musta
150.0 mm
124.0 mm
51,9984 € - 57,7623 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Rigid
Musta
150.0 mm
124.0 mm
31,1729 € - 31,1729 € 43 Varastossa
M12
50.0 mm
62,5394 € - 83,3721 € 28 Varastossa
M20
120.0 mm
27,6147 € - 30,6952 € 58 Varastossa
M20 x 100
124.0 mm
27,0808 € - 30,0791 € 29 Varastossa
M16 x 100
124.0 mm
28,1623 € - 31,2839 € 120 Varastossa
M20
Rigid
Musta
150.0 mm
124.0 mm
86,8831 € - 91,4695 € 8 Varastossa
M16
Rigid
Musta
150.0 mm
123.0 mm
92,3576 € - 97,196 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Rigid
Musta
150.0 mm
123.0 mm
24,8692 € - 52,2254 € 29 Varastossa
M10
40.0 mm
114,3335 € - 120,3439 € 8 Varastossa
M16
Rigid
Musta
150.0 mm
123.0 mm
  • / 5
Säädettävät laitejalat 123.0 mm M16 100.0 mm Musta

10274736

Hinta-alue
86,6503 € - 82,3103 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    123.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 123.0 mm M20 100.0 mm Musta

10274774

Hinta-alue
91,4695 € - 86,8831 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    123.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Matalan profiilin laitejalat 120.0 mm M24 200.0 mm

10300329

Hinta-alue
82,4916 € - 61,8886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24
  • Pohjan halkaisija
    120.0 mm
  • Kierteen pituus
    200.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Säädettävät laitejalat 46.0 mm M10 60.0 mm Musta

10255223

Hinta-alue
1,3524 € - 1,3524 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    46.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 46.0 mm M10 40.0 mm Musta

10255216

Hinta-alue
1,2568 € - 1,2568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    46.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 124.0 mm M16 x 100

10274668

Hinta-alue
52,9568 € - 47,6583 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 100
  • Pohjan halkaisija
    124.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Säädettävät laitejalat 124.0 mm M20 x 100

10274705

Hinta-alue
55,3664 € - 49,8215 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20 x 100
  • Pohjan halkaisija
    124.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Säädettävät laitejalat 124.0 mm M16 150.0 mm Musta

10274675

Hinta-alue
31,2839 € - 28,1623 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    124.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 40.0 mm M10 25.0 mm Musta

10380338


Varastotasot
530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Metal Rigid
Säädettävät laitejalat 124.0 mm M16 150.0 mm Musta

10274682

Hinta-alue
57,7623 € - 51,9984 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    124.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 124.0 mm M20 150.0 mm Musta

10274729

Hinta-alue
57,7623 € - 51,9984 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    124.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 50.0 mm M12

10300367

Hinta-alue
31,1729 € - 31,1729 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Tapin pituus
    50.0 mm
  • Jalustan materiaali
    303 Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 120.0 mm M20

10300404

Hinta-alue
83,3721 € - 62,5394 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    120.0 mm
  • Tapin pituus
    200.0 mm
  • Jalustan materiaali
    303 Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Säädettävät laitejalat 124.0 mm M20 x 100

10274699

Hinta-alue
30,6952 € - 27,6147 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20 x 100
  • Pohjan halkaisija
    124.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Säädettävät laitejalat 124.0 mm M16 x 100

10274651

Hinta-alue
30,0791 € - 27,0808 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 100
  • Pohjan halkaisija
    124.0 mm
  • Tullinimike
    7318159589
Säädettävät laitejalat 124.0 mm M20 150.0 mm Musta

10274712

Hinta-alue
31,2839 € - 28,1623 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    124.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 123.0 mm M16 150.0 mm Musta

10274750

Hinta-alue
91,4695 € - 86,8831 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    123.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 123.0 mm M20 150.0 mm Musta

10274798

Hinta-alue
97,196 € - 92,3576 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    123.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 40.0 mm M10

10300343

Hinta-alue
52,2254 € - 24,8692 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
  • Tapin pituus
    60.0 mm
  • Jalustan materiaali
    303 Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Säädettävät laitejalat 123.0 mm M16 150.0 mm Musta

10274767

Hinta-alue
120,3439 € - 114,3335 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    123.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid