Metallisella kiinteällä alustalla varustettu nastatasausjalka on edullinen ratkaisu kevyeen käyttöön. Näitä jalkoja voi käyttää toimistohuonekaluissa, hyllyissä, myyntipiste-esittelyissä, kaapeissa ja pienissä koneissa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Pohjan tyyppi | Väri | Kierteen pituus | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,2105 € - 56,5799 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 24,8692 € - 52,2254 € | 29 Varastossa |
M10
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 23,1412 € - 30,855 € | 4 Varastossa |
M12
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 118,9063 € - 125,1494 € | 10 Varastossa |
M20
|
Rigid
|
Musta
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 86,8831 € - 91,4695 € | 8 Varastossa |
M16
|
Rigid
|
Musta
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 92,3576 € - 97,196 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
Rigid
|
Musta
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 27,081 € - 27,081 € | 20 Varastossa |
M12
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 58,0881 € - 58,0881 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 27,0808 € - 30,0791 € | 29 Varastossa |
M16 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 27,6147 € - 30,6952 € | 58 Varastossa |
M20 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 31,1729 € - 31,1729 € | 43 Varastossa |
M12
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 62,5394 € - 83,3721 € | 28 Varastossa |
M20
|
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 61,8886 € - 82,4916 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 86,8831 € - 91,4695 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
Rigid
|
Musta
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 82,3103 € - 86,6503 € | 34 Varastossa |
M16
|
Rigid
|
Musta
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 1,3524 € - 1,3524 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Rigid
|
Musta
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 28,1623 € - 31,2839 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
Rigid
|
Musta
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 28,1623 € - 31,2839 € | 10 Varastossa |
M20
|
Rigid
|
Musta
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 21,2888 € - 44,7065 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 114,3335 € - 120,3439 € | 8 Varastossa |
M16
|
Rigid
|
Musta
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa