Valikko Haku

Nastatasausjalat - metallinen kiinteä alusta

Varastossa

Metallisella kiinteällä alustalla varustettu nastatasausjalka on edullinen ratkaisu kevyeen käyttöön. Näitä jalkoja voi käyttää toimistohuonekaluissa, hyllyissä, myyntipiste-esittelyissä, kaapeissa ja pienissä koneissa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
97 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Pohjan tyyppi Väri Kierteen pituus Pohjan halkaisija Osta
2,3137 € - 2,8888 € 4702 Varastossa
M6
Kuusikulmainen
Musta
38.0 mm
36.0 mm
2,9983 € - 2,9983 € 9581 Varastossa
M8
Kuusikulmainen
Musta
38.0 mm
36.0 mm
2,3274 € - 2,8888 € 1486 Varastossa
M8
Kuusikulmainen
Musta
18.0 mm
36.0 mm
3,2858 € - 3,2858 € 250 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
38.0 mm
36.0 mm
1,0555 € - 2,3317 € 250 Varastossa
M8
Kuusikulmainen
Musta
15.0 mm
19.0 mm
0,6694 € - 1,7566 € 3970 Varastossa
M8
Kuusikulmainen
Musta
45.0 mm
30.0 mm
0,5298 € - 1,1126 € 4010 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
25.0 mm
17.0 mm
0,8474 € - 1,7796 € 5545 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
55.0 mm
27.0 mm
0,6749 € - 1,4174 € 700 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
25.0 mm
27.0 mm
0,6818 € - 1,4318 € 880 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
45.0 mm
17.0 mm
0,6749 € - 1,4174 € 900 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
35.0 mm
27.0 mm
0,4326 € - 0,9085 € 1200 Varastossa
M6
Kuusikulmainen
Musta
55.0 mm
20.0 mm
0,8871 € - 1,863 € 220 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
45.0 mm
30.0 mm
0,6133 € - 1,61 € 2020 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
15.0 mm
30.0 mm
0,69 € - 1,449 € 1475 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
55.0 mm
17.0 mm
1,4101 € - 2,9613 € 900 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
105.0 mm
27.0 mm
0,6106 € - 1,2822 € 5884 Varastossa
M8
Kuusikulmainen
Musta
35.0 mm
25.0 mm
0,6599 € - 1,3858 € 216 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
15.0 mm
25.0 mm
0,983 € - 2,0643 € 8600 Varastossa
M12
Kuusikulmainen
Musta
25.0 mm
27.0 mm
0,6256 € - 1,6445 € 1551 Varastossa
M8
Kuusikulmainen
Musta
35.0 mm
30.0 mm
  • / 5
Säädettävät laitejalat Kahdeksankulmainen 36.0 mm M6 38.0 mm Kumi

10291603

Hinta-alue
2,8888 € - 2,3137 €

Varastotasot
4702 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    36.0 mm
  • Tapin pituus
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    38.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Kumi
Säädettävät laitejalat Kahdeksankulmainen 36.0 mm M8 18.0 mm Kumi

10291627

Hinta-alue
2,9983 € - 2,9983 €

Varastotasot
9581 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    36.0 mm
  • Tapin pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    38.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Kumi
Säädettävät laitejalat Kahdeksankulmainen 36.0 mm M8 38.0 mm Kumi

10291610

Hinta-alue
2,8888 € - 2,3274 €

Varastotasot
1486 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    36.0 mm
  • Tapin pituus
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    18.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Kumi
Säädettävät laitejalat Kahdeksankulmainen 36.0 mm M10 18.0 mm Kumi

10292044

Hinta-alue
3,2858 € - 3,2858 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    36.0 mm
  • Tapin pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    38.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Kumi
19.0 mm Laitejalat M8 15.0 mm

10290590

Hinta-alue
2,3317 € - 1,0555 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 30.0 mm M8 45.0 mm Musta

10290880

Hinta-alue
1,7566 € - 0,6694 €

Varastotasot
3970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 17.0 mm M10 25.0 mm Musta

10290514

Hinta-alue
1,1126 € - 0,5298 €

Varastotasot
4010 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 27.0 mm M10 55.0 mm Musta

10290798

Hinta-alue
1,7796 € - 0,8474 €

Varastotasot
5545 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    27.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 27.0 mm M10 25.0 mm Musta

10290767

Hinta-alue
1,4174 € - 0,6749 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    27.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 17.0 mm M10 45.0 mm Musta

10290538

Hinta-alue
1,4318 € - 0,6818 €

Varastotasot
880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 27.0 mm M10 35.0 mm Musta

10290774

Hinta-alue
1,4174 € - 0,6749 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    27.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 20.0 mm M6 55.0 mm Musta

10290620

Hinta-alue
0,9085 € - 0,4326 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 30.0 mm M10 45.0 mm Musta

10290927

Hinta-alue
1,863 € - 0,8871 €

Varastotasot
220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 30.0 mm M10 15.0 mm Musta

10290897

Hinta-alue
1,61 € - 0,6133 €

Varastotasot
2020 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 17.0 mm M10 55.0 mm Musta

10290545

Hinta-alue
1,449 € - 0,69 €

Varastotasot
1475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
27.0 mm Laitejalat M10 105.0 mm

10290828

Hinta-alue
2,9613 € - 1,4101 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    27.0 mm
  • Kierteen pituus
    105.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 25.0 mm M8 35.0 mm Musta

10290699

Hinta-alue
1,2822 € - 0,6106 €

Varastotasot
5884 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 25.0 mm M10 15.0 mm Musta

10290712

Hinta-alue
1,3858 € - 0,6599 €

Varastotasot
216 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 27.0 mm M12 25.0 mm Musta

10290842

Hinta-alue
2,0643 € - 0,983 €

Varastotasot
8600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    27.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 30.0 mm M8 35.0 mm Musta

10290873

Hinta-alue
1,6445 € - 0,6256 €

Varastotasot
1551 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen