Valikko Haku

Nastatasausjalat - metallinen kiinteä alusta

Varastossa

Metallisella kiinteällä alustalla varustettu nastatasausjalka on edullinen ratkaisu kevyeen käyttöön. Näitä jalkoja voi käyttää toimistohuonekaluissa, hyllyissä, myyntipiste-esittelyissä, kaapeissa ja pienissä koneissa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
97 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Pohjan tyyppi Väri Kierteen pituus Pohjan halkaisija Osta
1,3524 € - 1,3524 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Rigid
Musta
60.0 mm
46.0 mm
28,1623 € - 31,2839 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Rigid
Musta
150.0 mm
124.0 mm
28,1623 € - 31,2839 € 94 Varastossa
M20
Rigid
Musta
150.0 mm
124.0 mm
86,8831 € - 91,4695 € 8 Varastossa
M16
Rigid
Musta
150.0 mm
123.0 mm
92,3576 € - 97,196 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Rigid
Musta
150.0 mm
123.0 mm
49,8215 € - 55,3664 € 1 Varastossa
M20 x 100
124.0 mm
115,4436 € - 115,4436 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Rigid
Musta
100.0 mm
123.0 mm
118,9063 € - 125,1494 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Rigid
Musta
100.0 mm
123.0 mm
51,9984 € - 57,7623 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Rigid
Musta
150.0 mm
124.0 mm
114,3335 € - 120,3439 € 8 Varastossa
M16
Rigid
Musta
150.0 mm
123.0 mm
118,9063 € - 125,1494 € 10 Varastossa
M20
Rigid
Musta
150.0 mm
123.0 mm
20,2105 € - 56,5799 € 13 Varastossa
M10
50.0 mm
58,0881 € - 58,0881 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
80.0 mm
24,8692 € - 52,2254 € 29 Varastossa
M10
40.0 mm
23,1412 € - 30,855 € 4 Varastossa
M12
60.0 mm
1,2568 € - 1,2568 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Rigid
Musta
40.0 mm
46.0 mm
47,6583 € - 52,9568 € 11 Varastossa
M16 x 100
124.0 mm
2,4233 € - 3,053 € 177 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
18.0 mm
36.0 mm
1,2527 € - 3,1338 € 280 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
145.0 mm
17.0 mm
0,5271 € - 1,3829 € 4 Varastossa
M8
Kuusikulmainen
Musta
45.0 mm
25.0 mm
  • / 5
Säädettävät laitejalat 46.0 mm M10 60.0 mm Musta

10255223

Hinta-alue
1,3524 € - 1,3524 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    46.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 124.0 mm M16 150.0 mm Musta

10274675

Hinta-alue
31,2839 € - 28,1623 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    124.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 124.0 mm M20 150.0 mm Musta

10274712

Hinta-alue
31,2839 € - 28,1623 €

Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    124.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 123.0 mm M16 150.0 mm Musta

10274750

Hinta-alue
91,4695 € - 86,8831 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    123.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 123.0 mm M20 150.0 mm Musta

10274798

Hinta-alue
97,196 € - 92,3576 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    123.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 124.0 mm M20 x 100

10274705

Hinta-alue
55,3664 € - 49,8215 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20 x 100
  • Pohjan halkaisija
    124.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Säädettävät laitejalat 123.0 mm M16 100.0 mm Musta

10274743

Hinta-alue
115,4436 € - 115,4436 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    123.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 123.0 mm M20 100.0 mm Musta

10274781

Hinta-alue
125,1494 € - 118,9063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    123.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 124.0 mm M20 150.0 mm Musta

10274729

Hinta-alue
57,7623 € - 51,9984 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    124.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 123.0 mm M16 150.0 mm Musta

10274767

Hinta-alue
120,3439 € - 114,3335 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    123.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 123.0 mm M20 150.0 mm Musta

10274804

Hinta-alue
125,1494 € - 118,9063 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    123.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 50.0 mm M10

10300350

Hinta-alue
56,5799 € - 20,2105 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Tapin pituus
    80.0 mm
  • Jalustan materiaali
    303 Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 80.0 mm M16

10300398

Hinta-alue
58,0881 € - 58,0881 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Tapin pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    303 Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 40.0 mm M10

10300343

Hinta-alue
52,2254 € - 24,8692 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
  • Tapin pituus
    60.0 mm
  • Jalustan materiaali
    303 Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 60.0 mm M12

10300381

Hinta-alue
30,855 € - 23,1412 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    60.0 mm
  • Tapin pituus
    125.0 mm
  • Jalustan materiaali
    303 Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Säädettävät laitejalat 46.0 mm M10 40.0 mm Musta

10255216

Hinta-alue
1,2568 € - 1,2568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    46.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 124.0 mm M16 x 100

10274668

Hinta-alue
52,9568 € - 47,6583 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 100
  • Pohjan halkaisija
    124.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Säädettävät laitejalat Kahdeksankulmainen 36.0 mm M10 38.0 mm Kumi

10291634

Hinta-alue
3,053 € - 2,4233 €

Varastotasot
177 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    36.0 mm
  • Tapin pituus
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    18.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Kumi
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 17.0 mm M10 145.0 mm Musta

10290583

Hinta-alue
3,1338 € - 1,2527 €

Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Kierteen pituus
    145.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 25.0 mm M8 45.0 mm Musta

10290705

Hinta-alue
1,3829 € - 0,5271 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen