Valikko Haku

Nastatasausjalat - metallinen kiinteä alusta

Varastossa

Metallisella kiinteällä alustalla varustettu nastatasausjalka on edullinen ratkaisu kevyeen käyttöön. Näitä jalkoja voi käyttää toimistohuonekaluissa, hyllyissä, myyntipiste-esittelyissä, kaapeissa ja pienissä koneissa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
97 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Pohjan tyyppi Väri Kierteen pituus Pohjan halkaisija Osta
38,2115 € - 40,3337 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24
Epäsymmetrinen
Musta
150.0 mm
151.0 mm
65,4156 € - 69,0437 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Epäsymmetrinen
Musta
200.0 mm
112.0 mm
30,3118 € - 32,0095 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Epäsymmetrinen
Musta
200.0 mm
151.0 mm
60,2267 € - 63,581 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Epäsymmetrinen
Musta
150.0 mm
112.0 mm
57,1188 € - 60,2814 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Epäsymmetrinen
Musta
150.0 mm
151.0 mm
28,7374 € - 30,3118 € 2 Varastossa
M16
Epäsymmetrinen
Musta
150.0 mm
151.0 mm
1,2527 € - 3,1338 € 280 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
145.0 mm
17.0 mm
2,4233 € - 3,053 € 177 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
18.0 mm
36.0 mm
0,5271 € - 1,3829 € 4 Varastossa
M8
Kuusikulmainen
Musta
45.0 mm
25.0 mm
0,601 € - 1,5784 € 710 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
35.0 mm
25.0 mm
44,66 € - 47,1381 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Epäsymmetrinen
Musta
150.0 mm
112.0 mm
79,6131 € - 82,2144 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Epäsymmetrinen
Musta
200.0 mm
151.0 mm
34,8846 € - 36,8288 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Epäsymmetrinen
Musta
200.0 mm
151.0 mm
26,6563 € - 28,135 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Epäsymmetrinen
Musta
200.0 mm
112.0 mm
31,0101 € - 32,7351 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Epäsymmetrinen
Musta
200.0 mm
112.0 mm
24,9176 € - 26,3141 € 1 Varastossa
M16
Epäsymmetrinen
Musta
150.0 mm
112.0 mm
48,6715 € - 51,3549 € 2 Varastossa
M16
Epäsymmetrinen
Musta
200.0 mm
112.0 mm
96,59 € - 99,7389 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24
Epäsymmetrinen
Musta
200.0 mm
151.0 mm
61,2672 € - 64,6626 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Epäsymmetrinen
Musta
200.0 mm
151.0 mm
88,1016 € - 90,9767 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24
Epäsymmetrinen
Musta
150.0 mm
151.0 mm
  • / 5
Säädettävä viemäriputki 151.0 mm M24 150.0 mm Musta

10193044

Hinta-alue
40,3337 € - 38,2115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24
  • Pohjan halkaisija
    151.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Epäsymmetrinen
Säädettävä viemäriputki 112.0 mm M20 200.0 mm Musta

10193099

Hinta-alue
69,0437 € - 65,4156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    112.0 mm
  • Kierteen pituus
    200.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Epäsymmetrinen
Säädettävä viemäriputki 151.0 mm M16 200.0 mm Musta

10193013

Hinta-alue
32,0095 € - 30,3118 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    151.0 mm
  • Kierteen pituus
    200.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Epäsymmetrinen
Säädettävä viemäriputki 112.0 mm M20 150.0 mm Musta

10193082

Hinta-alue
63,581 € - 60,2267 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    112.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Epäsymmetrinen
Säädettävä viemäriputki 151.0 mm M16 150.0 mm Musta

10193105

Hinta-alue
60,2814 € - 57,1188 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    151.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Epäsymmetrinen
Säädettävä viemäriputki 151.0 mm M16 150.0 mm Musta

10193006

Hinta-alue
30,3118 € - 28,7374 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    151.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Epäsymmetrinen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 17.0 mm M10 145.0 mm Musta

10290583

Hinta-alue
3,1338 € - 1,2527 €

Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Kierteen pituus
    145.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Säädettävät laitejalat Kahdeksankulmainen 36.0 mm M10 38.0 mm Kumi

10291634

Hinta-alue
3,053 € - 2,4233 €

Varastotasot
177 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    36.0 mm
  • Tapin pituus
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    18.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Kumi
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 25.0 mm M8 45.0 mm Musta

10290705

Hinta-alue
1,3829 € - 0,5271 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 25.0 mm M10 35.0 mm Musta

10290736

Hinta-alue
1,5784 € - 0,601 €

Varastotasot
710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Säädettävä viemäriputki 112.0 mm M16 150.0 mm Musta

10193068

Hinta-alue
47,1381 € - 44,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    112.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Epäsymmetrinen
Säädettävä viemäriputki 151.0 mm M20 200.0 mm Musta

10193136

Hinta-alue
82,2144 € - 79,6131 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    151.0 mm
  • Kierteen pituus
    200.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Epäsymmetrinen
Säädettävä viemäriputki 151.0 mm M20 200.0 mm Musta

10193037

Hinta-alue
36,8288 € - 34,8846 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    151.0 mm
  • Kierteen pituus
    200.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Epäsymmetrinen
Säädettävä viemäriputki 112.0 mm M16 200.0 mm Musta

10192979

Hinta-alue
28,135 € - 26,6563 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    112.0 mm
  • Kierteen pituus
    200.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Epäsymmetrinen
Säädettävä viemäriputki 112.0 mm M20 200.0 mm Musta

10192993

Hinta-alue
32,7351 € - 31,0101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    112.0 mm
  • Kierteen pituus
    200.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Epäsymmetrinen
Säädettävä viemäriputki 112.0 mm M16 150.0 mm Musta

10192962

Hinta-alue
26,3141 € - 24,9176 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    112.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Epäsymmetrinen
Säädettävä viemäriputki 112.0 mm M16 200.0 mm Musta

10193075

Hinta-alue
51,3549 € - 48,6715 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    112.0 mm
  • Kierteen pituus
    200.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Epäsymmetrinen
Säädettävä viemäriputki 151.0 mm M24 200.0 mm Musta

10193150

Hinta-alue
99,7389 € - 96,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24
  • Pohjan halkaisija
    151.0 mm
  • Kierteen pituus
    200.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Epäsymmetrinen
Säädettävä viemäriputki 151.0 mm M16 200.0 mm Musta

10193112

Hinta-alue
64,6626 € - 61,2672 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    151.0 mm
  • Kierteen pituus
    200.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Epäsymmetrinen
Säädettävä viemäriputki 151.0 mm M24 150.0 mm Musta

10193143

Hinta-alue
90,9767 € - 88,1016 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24
  • Pohjan halkaisija
    151.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Epäsymmetrinen