Valikko Haku

Laipallinen suojus 8.0 mm 14.0 mm LDPE Väritön

Laippasuojus on suunniteltu peittämään ja suojaamaan vakiomuotoiset tai muut O-renkaan kierteet putkissa, letkuissa tai tangoissa. Se on helppo asentaa automaattilaitteella tai käsin. Käytetään esimerkiksi autoteollisuuden, tuotannon ja konepaja-alalla. Musta, valmistettu LDPE:stä.
Essentra tuotenumero:

20595807

Valmistajan tuotenumero:

20595807

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,0697 €
1000 - 4999 0,0498 €
5000 + 0,0448 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

6,97 €

100 x 0,0697 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 8.0 mm
h 10.5 mm
D 14.0 mm
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M8
Tyyppi 2
Väri Väritön
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000
Materiaali LDPE

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä