Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä napsautettavat tulpat on suunniteltu helpottamaan komponentin asentamista ja irrottamista. Ne suojaavat aukkoa epäpuhtauksilta, kuten lialta, pölyltä ja roskilta.
Helppo asentaa ja irrottaa; kun se on painettu paikalleen, yksi kiertoliike varmistaa turvallisen ja tiukan istuvuuden. Keskellä olevan liuskan avulla saa hyvän otteen kiristystä ja irrotusta varten. Valikoima sopii hydrauliikkaliittimiin, joissa on metriset, BSP-, UNF- ja JIC-kierteet.
Kukin tulppa sopii moniin eri kokoisiin kierteisiin ja tyyleihin.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Punainen, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | d | h | D | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0753 € - 0,1918 € | 3404 Varastossa |
3/4
|
Keltainen
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,4153 € - 0,9341 € | 10027 Varastossa |
1-5/8
|
Keltainen
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,1386 € - 0,4715 € | 9300 Varastossa |
3/8
|
Keltainen
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0645 € - 0,4892 € | 31980 Varastossa |
7/16 in
|
Keltainen
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,5402 € - 1,3703 € | 2240 Varastossa |
1-7/8
|
Keltainen
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0769 € - 0,1948 € | 17500 Varastossa |
13/16
|
Keltainen
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0821 € - 0,2171 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7/8
|
Keltainen
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,1473 € - 0,4096 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.000 in
|
Keltainen
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0677 € - 0,172 € | 9500 Varastossa |
5/8
|
Keltainen
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0576 € - 0,1523 € | 15300 Varastossa |
3/4 in x 16 UNF/JIC
|
Sininen
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
|
||
| 0,0485 € - 0,1278 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5/8 in x 18 UNF/JIC
|
Sininen
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
|
|
||
| 0,0658 € - 0,167 € | 18878 Varastossa |
Without Lugs
|
Punainen
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
|
|
||
| 0,174 € - 0,4567 € | 4850 Varastossa |
1/4
|
Keltainen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,202 € - 0,5275 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1-3/16
|
Keltainen
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0474 € - 0,129 € | 7000 Varastossa |
9/16 in x 18 UNF/JIC
|
Sininen
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
| 0,0805 € - 0,1127 € | 62290 Varastossa |
1/2
|
Keltainen
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,1009 € - 0,256 € | 13700 Varastossa |
9/16
|
Keltainen
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,2568 € - 0,6807 € | 3265 Varastossa |
1-5/16
|
Keltainen
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,2161 € - 0,5481 € | 1400 Varastossa |
1-1/4
|
Keltainen
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,06 € - 0,5835 € | 80450 Varastossa |
5/16 in
|
Keltainen
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa