Valikko Haku

Napsautustulpat

Varastossa

Nämä napsautettavat tulpat on suunniteltu helpottamaan komponentin asentamista ja irrottamista. Ne suojaavat aukkoa epäpuhtauksilta, kuten lialta, pölyltä ja roskilta.

Helppo asentaa ja irrottaa; kun se on painettu paikalleen, yksi kiertoliike varmistaa turvallisen ja tiukan istuvuuden. Keskellä olevan liuskan avulla saa hyvän otteen kiristystä ja irrotusta varten. Valikoima sopii hydrauliikkaliittimiin, joissa on metriset, BSP-, UNF- ja JIC-kierteet.

Kukin tulppa sopii moniin eri kokoisiin kierteisiin ja tyyleihin.

  • Helppo asentaa ja irrottaa. Kun se on painettu paikalleen, yksi kiertoliike varmistaa turvallisen ja napakan istuvuuden.
  • Yläosan keskiliuskasta saa tiukan otteen kiristämistä ja irrottamista varten.
  • Sopii metrisille ja BSP- ja UNF-kierteille.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Punainen, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
59 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri d h D Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,1055 € - 0,2596 € 5000 Varastossa
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
Punainen
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
JIC-Kierteet
0,095 € - 0,2348 € 11277 Varastossa
1/2 in BSP/GAS; M20
Punainen
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
JIC-Kierteet
0,0449 € - 0,0698 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24
Punainen
12.1 mm
31.8 mm
Metric-Kierteet
4
0,0512 € - 0,0797 € Kysy toimitusaikaa täältä
M26; 1;1/16 in
Punainen
11.0 mm
31.6 mm
UNF-Kierteet
4
0,038 € - 0,0591 € 90 Varastossa
M18
Punainen
7.1 mm
24.0 mm
Metric-Kierteet
4
0,0666 € - 0,1036 € 1800 Varastossa
M30; 1;3/6 in
Punainen
12.0 mm
37.5 mm
Metric-Kierteet
4
0,0372 € - 0,0579 € 45000 Varastossa
1/2 inM20
Punainen
9.4 mm
26.0 mm
Gas-kierteet
4
0,0793 € - 0,1234 € 99 Varastossa
1;1/4 in
Punainen
12.7 mm
55.0 mm
Gas-kierteet
4
0,0242 € - 0,0377 € 40000 Varastossa
3/8 in; M16
Punainen
8.0 mm
21.7 mm
Gas-kierteet
4
0,0218 € - 0,034 € 44500 Varastossa
1/4 in; 1/2 in
Punainen
8.2 mm
17.6 mm
Gas-kierteet
4
0,0814 € - 0,1267 € 5000 Varastossa
1;1/2 in
Punainen
10.2 mm
49.5 mm
Gas-kierteet
4
0,0372 € - 0,0579 € 20000 Varastossa
5/8 in; 7/8 in
Punainen
9.8 mm
27.5 mm
Gas-kierteet
4
0,0565 € - 0,0879 € Kysy toimitusaikaa täältä
1 in
Punainen
12.8 mm
37.5 mm
Gas-kierteet
4
0,1058 € - 0,1645 € 100 Varastossa
2 in
Punainen
11.0 mm
67.8 mm
Gas-kierteet
4
0,0302 € - 0,047 € Kysy toimitusaikaa täältä
7/16 in
Punainen
6.0 mm
15.8 mm
UNF-Kierteet
4
0,0428 € - 0,0665 € 8000 Varastossa
3/4 in
Punainen
11.0 mm
31.6 mm
Gas-kierteet
4
0,038 € - 0,0591 € Kysy toimitusaikaa täältä
11/16 in
Punainen
7.2 mm
24.0 mm
UNF-Kierteet
4
0,036 € - 0,0561 € 4500 Varastossa
M14; 9/16 in
Punainen
5.0 mm
18.8 mm
Metric-Kierteet
4
0,0197 € - 0,0307 € 36500 Varastossa
1/8 in; M10
Punainen
5.7 mm
14.3 mm
Gas-kierteet
4
  • / 3
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084687

Hinta-alue
0,2596 € - 0,1055 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Peitetulppa Metric;BSP Punainen LDPE - PIR

10084670

Hinta-alue
0,2348 € - 0,095 €

Varastotasot
11277 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in BSP/GAS; M20
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Peitetulppa Metrinen;UNF M24 Punainen LDPE - PIR

20573454

Hinta-alue
0,0698 € - 0,0449 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    31.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    M24
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Punainen
Peitetulppa Metrinen;UNF 1 1/16" UNF Punainen LDPE - PIR

20573423

Hinta-alue
0,0797 € - 0,0512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    M26; 1;1/16 in
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Peitetulppa Metrinen;UNF M18 Punainen LDPE - PIR

20573447

Hinta-alue
0,0591 € - 0,038 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kierrekoko
    M18
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Punainen
Peitetulppa Metrinen;UNF M39 Punainen LDPE - PIR

20573461

Hinta-alue
0,1036 € - 0,0666 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M30; 1;3/6 in
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Punainen
Peitetulppa NPT;Metrinen 1/2" Gas Punainen LDPE - PIR

20573331

Hinta-alue
0,0579 € - 0,0372 €

Varastotasot
45000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Kierrekoko
    1/2 inM20
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Väri
    Punainen
Peitetulppa NPT 1,1/2" Gas Punainen LDPE - PIR

20573379

Hinta-alue
0,1234 € - 0,0793 €

Varastotasot
99 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Kierrekoko
    1;1/4 in
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Väri
    Punainen
Peitetulppa NPT;Metrinen 3/8" Gas Punainen LDPE - PIR

20573324

Hinta-alue
0,0377 € - 0,0242 €

Varastotasot
40000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in; M16
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Väri
    Punainen
Peitetulppa NPT;UNF 1/4" Gas Punainen LDPE - PIR

20573317

Hinta-alue
0,034 € - 0,0218 €

Varastotasot
44500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.6 mm
  • h
    8.2 mm
  • Kierrekoko
    1/4 in; 1/2 in
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Väri
    Punainen
Peitetulppa NPT 1,1/4" Gas Punainen LDPE - PIR

20573386

Hinta-alue
0,1267 € - 0,0814 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    49.5 mm
  • h
    10.2 mm
  • Kierrekoko
    1;1/2 in
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Väri
    Punainen
Peitetulppa NPT;UNF 5/8" Gas Punainen LDPE - PIR

20573348

Hinta-alue
0,0579 € - 0,0372 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.5 mm
  • h
    9.8 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in; 7/8 in
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Väri
    Punainen
Peitetulppa NPT 1" Gas Punainen LDPE - PIR

20573362

Hinta-alue
0,0879 € - 0,0565 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.8 mm
  • Kierrekoko
    1 in
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Väri
    Punainen
Peitetulppa NPT 2" Gas Punainen LDPE - PIR

20573393

Hinta-alue
0,1645 € - 0,1058 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    67.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    2 in
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Väri
    Punainen
Peitetulppa UNF 7/16" UNF Punainen LDPE - PIR

20573409

Hinta-alue
0,047 € - 0,0302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    15.8 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    7/16 in
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Punainen
Peitetulppa NPT 3/4" Gas Punainen LDPE - PIR

20573355

Hinta-alue
0,0665 € - 0,0428 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Väri
    Punainen
Peitetulppa UNF 11/16" UNF Punainen LDPE - PIR

20573416

Hinta-alue
0,0591 € - 0,038 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kierrekoko
    11/16 in
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Punainen
Peitetulppa Metrinen;UNF M14 Punainen LDPE - PIR

20573430

Hinta-alue
0,0561 € - 0,036 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M14; 9/16 in
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Punainen
Peitetulppa NPT;Metrinen 1/8" Gas Punainen LDPE - PIR

20573300

Hinta-alue
0,0307 € - 0,0197 €

Varastotasot
36500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.3 mm
  • h
    5.7 mm
  • Kierrekoko
    1/8 in; M10
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Väri
    Punainen