Nämä napsautettavat tulpat on suunniteltu helpottamaan komponentin asentamista ja irrottamista. Ne suojaavat aukkoa epäpuhtauksilta, kuten lialta, pölyltä ja roskilta.
Helppo asentaa ja irrottaa; kun se on painettu paikalleen, yksi kiertoliike varmistaa turvallisen ja tiukan istuvuuden. Keskellä olevan liuskan avulla saa hyvän otteen kiristystä ja irrotusta varten. Valikoima sopii hydrauliikkaliittimiin, joissa on metriset, BSP-, UNF- ja JIC-kierteet.
Kukin tulppa sopii moniin eri kokoisiin kierteisiin ja tyyleihin.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Punainen, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | d | h | D | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0805 € - 0,1127 € | 62290 Varastossa |
1/2
|
Keltainen
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,06 € - 0,5835 € | 80450 Varastossa |
5/16 in
|
Keltainen
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,1585 € - 0,3153 € | 7098 Varastossa |
1-1/16-12
|
Keltainen
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,1473 € - 0,4096 € | 24150 Varastossa |
1.000 in
|
Keltainen
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0891 € - 0,2351 € | 4311 Varastossa |
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
|
Sininen
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
|
||
| 0,06 € - 0,1585 € | 1500 Varastossa |
7/8 in x 14 UNF/JIC
|
Sininen
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
|
|
||
| 0,0738 € - 0,1877 € | 4700 Varastossa |
Without Lugs
|
Punainen
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 0,1386 € - 0,4715 € | 9300 Varastossa |
3/8
|
Keltainen
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,1445 € - 0,3683 € | 2585 Varastossa |
Without Lugs
|
Punainen
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 0,0791 € - 0,2151 € | 6800 Varastossa |
1 in x 14 UNF/JIC
|
Sininen
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 0,4153 € - 0,9341 € | 10027 Varastossa |
1-5/8
|
Keltainen
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0769 € - 0,1948 € | 17500 Varastossa |
13/16
|
Keltainen
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0677 € - 0,172 € | 9500 Varastossa |
5/8
|
Keltainen
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 10085158 | 0,0456 € - 0,1208 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2 in x 20 UNF/JIC
|
Sininen
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
| 0,174 € - 0,4567 € | 4850 Varastossa |
1/4
|
Keltainen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,202 € - 0,5275 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1-3/16
|
Keltainen
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0725 € - 0,1835 € | 6037 Varastossa |
11/16
|
Keltainen
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,1009 € - 0,256 € | 13700 Varastossa |
9/16
|
Keltainen
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,5402 € - 1,3703 € | 2240 Varastossa |
1-7/8
|
Keltainen
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0753 € - 0,1918 € | 3404 Varastossa |
3/4
|
Keltainen
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa