Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä napsautettavat tulpat on suunniteltu helpottamaan komponentin asentamista ja irrottamista. Ne suojaavat aukkoa epäpuhtauksilta, kuten lialta, pölyltä ja roskilta.
Helppo asentaa ja irrottaa; kun se on painettu paikalleen, yksi kiertoliike varmistaa turvallisen ja tiukan istuvuuden. Keskellä olevan liuskan avulla saa hyvän otteen kiristystä ja irrotusta varten. Valikoima sopii hydrauliikkaliittimiin, joissa on metriset, BSP-, UNF- ja JIC-kierteet.
Kukin tulppa sopii moniin eri kokoisiin kierteisiin ja tyyleihin.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Punainen, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | d | h | D | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0725 € - 0,1835 € | 6037 Varastossa |
11/16
|
Keltainen
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,1009 € - 0,256 € | 13700 Varastossa |
9/16
|
Keltainen
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0218 € - 0,034 € | 44500 Varastossa |
1/4 in; 1/2 in
|
Punainen
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
Gas-kierteet
|
4
|
||
| 0,0814 € - 0,1267 € | 5000 Varastossa |
1;1/2 in
|
Punainen
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Gas-kierteet
|
4
|
||
| 0,0512 € - 0,0797 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M26; 1;1/16 in
|
Punainen
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
UNF-Kierteet
|
4
|
||
| 0,0242 € - 0,0377 € | 40000 Varastossa |
3/8 in; M16
|
Punainen
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Gas-kierteet
|
4
|
||
| 0,0372 € - 0,0579 € | 45000 Varastossa |
1/2 inM20
|
Punainen
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gas-kierteet
|
4
|
||
| 0,0793 € - 0,1234 € | 99 Varastossa |
1;1/4 in
|
Punainen
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Gas-kierteet
|
4
|
||
| 0,038 € - 0,0591 € | 90 Varastossa |
M18
|
Punainen
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
4
|
||
| 0,0666 € - 0,1036 € | 1800 Varastossa |
M30; 1;3/6 in
|
Punainen
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
4
|
||
| 0,0449 € - 0,0698 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
Punainen
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Metric-Kierteet
|
4
|
||
| 0,038 € - 0,0591 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11/16 in
|
Punainen
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
4
|
||
| 0,036 € - 0,0561 € | 4500 Varastossa |
M14; 9/16 in
|
Punainen
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Metric-Kierteet
|
4
|
||
| 0,0372 € - 0,0579 € | 20000 Varastossa |
5/8 in; 7/8 in
|
Punainen
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
Gas-kierteet
|
4
|
||
| 0,0565 € - 0,0879 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
|
Punainen
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Gas-kierteet
|
4
|
||
| 0,1058 € - 0,1645 € | 100 Varastossa |
2 in
|
Punainen
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
Gas-kierteet
|
4
|
||
| 0,0302 € - 0,047 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7/16 in
|
Punainen
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
UNF-Kierteet
|
4
|
||
| 0,0428 € - 0,0665 € | 8000 Varastossa |
3/4 in
|
Punainen
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Gas-kierteet
|
4
|
||
| 0,0197 € - 0,0307 € | 36500 Varastossa |
1/8 in; M10
|
Punainen
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Gas-kierteet
|
4