Valikko Haku

Napsautusholkit

Varastossa

Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.

The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.

The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.

Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.

  • Materials: Nylon 6/6 and Heat Stabilised Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1706

Sarjanumero: SR1706

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija Yhteensopiva reiän halkaisija Kokonaishalkaisija Väri Paneelin enimmäispaksuus Koko materiaali Kokonaiskorkeus Osta
0,0666 € - 0,0823 € 4000 Varastossa
18.2 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6
10.3 mm
0,1085 € - 0,134 € 4800 Varastossa
28.6 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6
10.3 mm
0,1007 € - 0,1244 € 36650 Varastossa
24.2 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6
10.3 mm
0,0876 € - 0,1081 € 7806 Varastossa
24.2 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6
10.3 mm
0,1495 € - 0,1846 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.3 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6
11.5 mm
0,0523 € - 0,0646 € 31018 Varastossa
7.9 mm
12.7 mm
14.7 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6
10.3 mm
0,0371 € - 0,0458 € 2905 Varastossa
4.95 mm
3.2 mm
9.9 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
4.4 mm
  • / 8
Läpivienti Nailon 6 Musta

10222096

Hinta-alue
0,0823 € - 0,0666 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    18.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6
Läpivienti Nailon 6 Musta

10222133

Hinta-alue
0,134 € - 0,1085 €

Varastotasot
4800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    28.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6
Läpivienti Nailon 6 Musta

10222126

Hinta-alue
0,1244 € - 0,1007 €

Varastotasot
36650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    24.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6
Läpivienti Nailon 6 Musta

10222119

Hinta-alue
0,1081 € - 0,0876 €

Varastotasot
7806 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    24.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6
Läpivienti Nailon 6 Musta

10222140

Hinta-alue
0,1846 € - 0,1495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    33.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6
Läpivienti 12.7 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10222102

Hinta-alue
0,0646 € - 0,0523 €

Varastotasot
31018 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    7.9 mm
Läpivienti Pyöreä 3.175 mm Nailon 6/6 Musta

10179604

Hinta-alue
0,0458 € - 0,0371 €

Varastotasot
2905 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    9.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.4 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    4.95 mm