Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.
The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.
The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.
Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.
Series Code :SR1706
Sarjanumero: SR1706
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kokonaishalkaisija | Väri | Paneelin enimmäispaksuus | Koko materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2304 € - 0,2845 € | 2014 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0919 € - 0,1134 € | 3000 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0443 € - 0,0547 € | 996 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nailon 6/6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Valkoinen
|
0.126 in
3.2 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0895 € - 0,1105 € | 994 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0359 € - 0,0443 € | 2000 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nailon 6/6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.343 in
8.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Valkoinen
|
0.063 in
1.6 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2348 € - 0,2899 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.374 in
34.9 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0616 € - 0,0761 € | 2000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0616 € - 0,0761 € | 7000 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0821 € - 0,1174 € | 18998 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,466 € - 0,5463 € | 3458 Varastossa |
|
|
1.874 in
47.6 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0736 € - 0,0818 € | 27049 Varastossa |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0721 € - 0,1202 € | 6500 Varastossa |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamidi 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,2519 € - 0,5558 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0809 € - 0,1349 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2519 € - 0,5558 € | 2600 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2009 € - 0,2662 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0978 € - 0,1088 € | 12020 Varastossa |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,3486 € - 0,3983 € | 2000 Varastossa |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamidi 66
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa